Contacto
Comentarios

Conexión en red de dispositivos 4Dpro en una línea de montaje

El módulo de bus de campo CDF600 permite conectar en red dispositivos 4Dpro como escáneres de códigos de barras, sistemas RFID y lectores manuales en redes PROFIBUS, PROFINET-IO o EtherCAT®. Esto garantiza una comunicación global de los dispositivos individuales con el sistema de control superior de la línea de montaje. Todos los dispositivos 4Dpro son compatibles entre sí e intercambiables mediante una plataforma 4Dpro homogénea. Usando el modo de funcionamiento proxy, integrado en el CDF600-2, solamente el dispositivo 4Dpro es visible para el control, pero no el CDF600-2. Esto significa que desde el control se puede acceder directamente a los dispositivos (configuración de parámetros GSD y GSDML).

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos CDF600-2
    De conexión sencilla e intuitiva
    • Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
    • Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP y PROFINET (dependiendo del tipo)
    • Interruptor de codificación para configurar la dirección de bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
    • LED para la visualización de estado y diagnóstico
    • Conexiones eléctricas enchufables
    • Memoria de parámetros integrada para el sensor conectado
    • Compacto y flexible
    Gama de productos CDF600
    EtherCAT: conexión sencilla
    • Su montaje sencillo ahorra tiempo durante la instalación y la puesta en servicio, a la vez que garantiza la flexibilidad en los entornos de aplicación más diversos
    • Todas las conexiones eléctricas son enchufables
    • Memoria de parámetros integrada
    • 6 LED para la visualización de estado y de averías
    • Interfaz CAN integrada
Arriba