Contacto
Comentarios

Colaboración hombre-robot segura en la fabricación de motores eléctricos

Para aumentar la productividad en el montaje de motores eléctricos, se recurre a la colaboración hombre-robot. En esta colaboración, un robot extrae los motores eléctricos alimentados en la cinta transportadora y los pasa al trabajador para su posterior procesamiento. Este coloca un haz de cables en el lugar del motor eléctrico previsto para ello. A continuación, el robot vuelve a colocar la pieza de trabajo en la cinta transportadora. Así pues, el robot actúa como asistente de producción flexible que descarga al trabajador de operaciones manuales incómodas desde el punto de vista ergonómico. La solución técnica de seguridad se implementa en la estación de trabajo con un escáner láser de seguridad microScan3 y un controlador de seguridad Flexi Soft. Un plus especial es la innovadora tecnología de exploración safeHDDM™, que presenta una gran insensibilidad a la luz artificial y al polvo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos Flexi Soft
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Gama de productos microScan3 Core
    La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones fijas
    • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
    • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
    • Pueden configurarse hasta 8 campos
    • Hasta 4 campos de protección simultáneos
    • Conector de sistema con memoria de configuración y conectores de enchufe M12
    • Integración de máquinas segura a través de periféricos de E/S o la red con EtherNet/IP™ CIP Safety™ o PROFINET PROFIsafe
    • Comunicación segura de equipos SICK vía EFI-pro
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Arriba