Contacto
Comentarios

Supervisión de las puertas de protección de una instalación de energía eólica

El interruptor de seguridad con transpondedor STR1 puede utilizarse para la supervisión de puertas de protección. Es apropiado para aplicaciones que requieren una mayor protección contra las manipulaciones, como ocurre en las instalaciones de energía eólica. Gracias a sus tres superficies de sensor activas y a sus cuatro accionadores de distinto tamaño, el STR1 ofrece una gran flexibilidad en su montaje.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Pequeño, seguro y flexible
    • Zona de respuesta de hasta 14 mm
    • Carcasa pequeña con opciones de montaje flexibles
    • Posibilidad de activar el sensor por tres lados
    • Cuatro accionadores distintos disponibles
    • Sensores con codificación universal, con codificación única y con codificación permanente
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Posibilidad de realizar una conexión en cascada segura de hasta 30 sensores
Arriba