Supervisión de acceso para la protección contra el robo
La rejilla fotoeléctrica de conmutación SLG impide el acceso no autorizado a instalaciones de energía eólica y sirve por tanto como protección contra robos. Se instala justo detrás de la puerta de entrada a la instalación de energía eólica. En combinación con el sistema de puerta de enlace TDC, informa de inmediato al puesto de mando del operador de la instalación, tanto de forma inalámbrica como con cables, cuando se produce un acceso no autorizado. También permite el control y supervisión de los accesos de personas.