Contacto
Comentarios

Supervisión de las aberturas de émbolo de las válvulas en un sistema de lubricación central

El cometido de un sistema de lubricación central en una instalación de energía eólica es suministrar una lubricación suficiente y automatizada de las piezas en rotación, p. ej. de los rodamientos. Los sensores IMB en el distribuidor central del sistema de lubricación supervisan si los émbolos de las válvulas se abren. Esto garantiza una lubricación fiable de todas las piezas relevantes en la instalación de energía eólica y previene costosos e inesperados trabajos de mantenimiento.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
    • Formatos: desde M8 hasta M30
    • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
    • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
    • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
    • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
    • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
    • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
    • Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior
Arriba