Medición de presión, nivel y temperatura en el grupo hidráulico
El presostato PBS mide la presión del sistema de la bomba hidráulica y compara el valor real con el valor teórico. El sensor de nivel capacitivo CFP Cubic supervisa dentro de cuatro umbrales de conmutación programables el nivel y, al mismo tiempo, la temperatura del aceite hidráulico en el grupo. Evita así daños a la bomba a causa de un nivel de aceite demasiado bajo. Como alternativa, puede utilizarse el sensor de nivel TDR LFP Cubic junto con el sensor de temperatura TCT.