Contacto
Comentarios

Supervisión de la presión en la regulación hidráulica de las palas

La supervisión de la presión en el sistema hidráulico de una instalación de energía eólica es necesaria para prevenir daños y impedir la generación de averías en la regulación hidráulica de las palas. El presostato PBS mide esta presión de forma continua. Debido a su membrana de acero inoxidable de alta resistencia y soldada por todas partes, resulta perfecto para el uso en la industria eólica.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El presostato universal
    • Presostato electrónico con pantalla para la monitorización de la presión en líquidos y gases
    • Sensores de tecnología precisa con membrana de acero inoxidable
    • Conexiones de proceso integradas de acero inoxidable de alta calidad
    • Indicación de valores de presión en pantalla El estado de las salidas se indica mediante LED de gran tamaño independientes
    • Posibilidad de cambiar la unidad de presión utilizada en la pantalla
    • Memoria mín./máx.
    • Protección por contraseña
    • IO-Link
Arriba