Contacto
Comentarios

Controlador de motores de azimut

Los encoder utilizados en los motores de azimut deben ser especialmente robustos y precisos. El encoder absoluto AFS/AFM60 cumple este cometido a la perfección. Se encarga de medir de forma rápida y con alta precisión la posición y velocidad del motor.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Preciso, flexible, versátil
    • Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)

    • Brida clamping, brida servo, eje hueco desmontable o eje hueco pasante

    • Interfaz SSI-, SSI + interfaz incremental o SSI + interfaz Sin/Cos

    • Resolución, offset, etc. programables (en función del modelo)

    • Tecnología de conexión: conector macho M12, M23 o salida de cable

    • Tipo de protección: IP67 (carcasa), IP65 (eje)

    • Temperatura de servicio: –40 a +100 °C (en función del modelo)
    Encoder flexible, inteligente y compacto para numerosas aplicaciones
    • Encoder absoluto de 36 mm con una resolución máxima de 26 bits (monovuelta: 14 bits. multivuelta: 12 bits)
    • Brida clamping, brida servo, eje hueco de inserción
    • Conector macho o conexión de cable giratorios
    • Interfaz IO-Link, CANopen, SSI con parámetros configurables
    • Funciones de diagnóstico
    • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
    • Clase de protección hasta IP67 o IP69K
Arriba