Contacto
Comentarios

Medición de la tensión de la lámina

En la transformación de láminas en hojas individuales de electrodo y de separador, la lámina continua debe mantenerse bajo tensión. El sensor de posición analógico MPS determina la tensión de la lámina mediante la posición del rodillo de inversión. El montaje sencillo por inserción directa desde arriba (drop-in) garantiza una instalación rápida.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El sensor de posición inteligente para ranuras en T
    • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros neumáticos
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
    El sensor de posición inteligente para ranuras en C
    • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Arriba