Contacto
Comentarios

Control de longitud de conductores de derivación con Smart Sensors

Los Smart Sensors generan y reciben más que las señales de conmutación clásicas y magnitudes de medida. Un Smart Sensor de la gama de productos W4 gracias a la tarea inteligente A72 proporciona un resultado de medición de longitud a través de cálculo interno de señal de encoder (p. Ej. DBS36) con su señal de detección propia. Así se pueden comprobar la integridad y longitud de referencia de las veletas de derivación de forma inteligente y económica.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos W4SL-3
    Precisión láser para los objetos más pequeños y transparentes
    • Indicador de luz láser preciso, clase de láser 1
    • Mediante la tecla de aprendizaje se puede cambiar entre la detección de objetos transparentes y opacos
    • Distancias de conmutación entre 25 mm y 60 m
    • Excelente supresión de fondo e insensibilidad a la luz artificial gracias a las nuevas tecnologías ASIC y láser específicas de SICK con un segundo LED emisor
    • Opción de realizar ajustes mediante tecla de aprendizaje, potenciómetro, cable o IO-Link
    Gama de productos DBS36 Core
    Encoder incremental MultiFit
    • Conexión con salida de cable universal
    • Modelos con eje hueco desmontable o brida clamping con eje macizo
    • Brida clamping con 6 plantillas de taladros de montaje y ranura servo
    • Eje hueco con par de apoyo universal
    • Diámetro compacto de la carcasa de 37 mm, con profundidad de montaje compacta
    • Interfaces eléctricas: TTL/RS-422, HTL/push-pull y Open Collector NPN
    • Rango de líneas: 10 a 2.500
    • Rango de temperaturas: –20 °C a +85 °C
    • Tipo de protección: IP 65
Arriba