Ajuste eficiente de accionamientos de rodillos

Con el módulo de control de movimiento FX3-MOC, el controlador de seguridad Flexi Soft supervisa de manera sencilla, flexible y económica el número de revoluciones de los rodillos de la máquina. En caso de producirse una parada de la máquina, un encoder de seguridad DFS60S Pro controla los rodillos de la máquina que se detienen además de las funciones de seguridad especificadas para esta aplicación y que cumplen los requisitos hasta el nivel de integridad de seguridad 2 / Pl d.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional
    • Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfaz eléctrica: 4,5 V ... 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos

    • Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)

    • Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial

    • Tipo de protección: IP65

    • Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)