Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

SBO-02G12-SM
6029305
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosConector en T
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BConector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal CConector macho, M12, 5 pines, Con codificación A
      Material de la carcasaTPU
      Material, conector de enchufe cabezal ATPU
      Material, conector de enchufe cabezal BTPU
      Material, conector de enchufe cabezal CTPU
      Color de cajaAzul
      Material de la tuerca de bloqueoLatón, niquelado
      Apantallamiento cabezalSin apantallar
      Tensión asignada≤ 60 V DC
      Carga de corriente4 A
      IndicaciónConector macho M12, 5 polos, recto, con codificación A sobre 2 conectores hembra M12, 5 polos, rectos, con codificación A
      Temperatura ambiente durante el servicio–30 °C ... +90 °C
      Grado de protecciónIP67 1)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–30 °C ... +90 °C
      • 1) Solo en estado atornillado con la contrapieza correspondiente.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    SBO-02G12-SM
    Esquema de dimensiones
    SBO-02G12-SM
    Tipo de conexión
    SBO-02G12-SM
    Anschlussschema
Arriba