Accesorios
Conectores y cables

SBO-02D12-SFS01
6041319
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosDistribuidores
      Gama de accesoriosConector en T
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 5 pines, Con codificación A
      Tipo de conexión cabezal BConector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A
      Material del conectorTPU
      Material de la tuerca de bloqueoLatón, niquelado
      Tensión asignada≤ 36 V DC
      Carga de corriente4 A
      Diseño especialInserto de pasador girado 90°
      Grado de protecciónIP67 1)
      Grado de suciedad3
      • 1) Solo en estado atornillado con la contrapieza correspondiente.

    Dibujos técnicos

    SBO-02D12-SFS01
    Esquema de dimensiones