Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

SBO-02C08-KBD
6033794
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosDistribuidor en Y
      Tipo de conexión cabezal AConector hembra, M8, 4 polos
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, M8, 3 pines
      Tipo de conexión cabezal CConector macho, M8, 3 pines
      Tipo de señalCable sensor/actuador
      Cable de conexión0,04 m
      Sección del conductor0,14 mm²
      Material de la carcasaTPU
      Color de cajaNegro
      Material de la tuerca de bloqueoCuZn, niquelado
      Apantallamiento cabezalSin apantallar
      Tensión asignada≤ 36 V DC, ≤ 300 V DC
      Carga de corriente≤ 4 A
      IndicaciónConector hembra M8, 4 polos, recto a 2 conectores macho M8, 3 polos, rectos
      Temperatura ambiente durante el servicio–30 °C ... +90 °C
      Grado de protecciónIP67
      Temperatura ambiente durante el servicio
      Cabezal–30 °C ... +90 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    SBO-02C08-KBD
    Anschlussschema
Arriba