Safety Solution Assistant
Nuestro asistente para soluciones de seguridad le aportará la solución a sus tareas de seguridad recomendándole sensores de seguridad y unidades de control.
Paso 1: Selección de medidas de protección
Paso 2: Selección de la tarea especial de seguridad.
Paso 3: Selección de la tecnología de productos.
Paso 4: Selección de los productos.
Paso 1: Selección de las medidas de protección ...
Aplicación
- Interacción continua de una persona con la máquina
- El material se puede transportar automáticamente hacia dentro y hacia fuera de la máquina sin barreras
- La detección óptica de proximidad de las personas es posible y requerida
- Protección de puntos de peligro, protección contra el acceso y protección de áreas de peligro
- También para aplicación móvil (AGV, FTS)
> Bloqueo de dispositivos de protección separadores
Aplicación
- Enclavamiento del resguardo mediante un sensor
- Prevención del acceso directo del operador al área de peligro durante la fase de producción
- Protección contra peligros
> Supervisión de posición segura
Aplicación
- Registro y supervisión de los parámetros de la máquina durante el servicio
- También es adecuado para aplicaciones móviles, p. ej., para controlar los campos de supervisión de los escáneres láser de seguridad durante la conmutación de la velocidad de vehículos de transporte sin conductor.
Aplicación
- Parada de emergencia como complemento a otros dispositivos de protección o medidas de seguridad
- Los movimientos peligrosos deben detenerse con seguridad al accionar el mando manualmente
- Las funciones críticas de la máquina deben ponerse en marcha de forma segura manualmente
... la solución de control segura o Motion Control ...
> Control y comunicación seguros
Aplicación
- Vinculación y evaluación de distintas señales de entrada, de las funciones de seguridad, así como generación de señales de salida
- Integración en el entorno de la máquina
> Motion Control
Aplicación
- Monitorización de las paradas, la velocidad y la dirección del movimiento