Exactitud de medición fiable en los escáneres láser
de seguridad gracias a la tecnología safeHDDM®
Los escáneres láser de seguridad microScan3, nanoScan3 y outdoorScan3 de SICK le ofrecen importantes ventajas para la disponibilidad y la productividad de sus instalaciones gracias al uso de la innovadora tecnología de exploración safeHDDM®.
La tecnología safeHDDM® se basa en el procedimiento de eficacia demostrada HDDM (siglas de "high definition distance measurement", medición de alta definición de la distancia) y marca un nuevo hito en la evaluación de mediciones del tiempo de vuelo de la luz. Este procedimiento patentado por SICK filtra y evalúa un gran número de impulsos individuales y proporciona un resultado único de medición al escáner láser de seguridad. De esta forma, safeHDDM® ofrece una muy alta resistencia frente al polvo, la suciedad y la luz artificial. Y lo más importante: safeHDDM® es seguro. Incluso un objeto con una reflectividad difusa de solo el 1,8%, como por ejemplo un pantalón de traje negro, es detectado con fiabilidad por el escáner láser.
Y no solo eso: la tecnología se ha perfeccionado y mejorado para el uso en exteriores con outdoor safeHDDM®, y ha permitido que el outdoorScan3 sea el primer escáner láser de seguridad certificado para el uso en aplicaciones de exterior.
safeHDDM®: seguro en su aplicación, robusto en el día a día, preciso en su funcionamiento.
Así funciona

Medición de la distancia segura según el
principio de la medición del tiempo de vuelo de la luz
En el procedimiento de medición del tiempo de vuelo de la luz, el sensor envía un impulso de haz de luz que se refleja en el objeto detectado. A continuación se evalúa el tiempo de vuelo, que es el tiempo que necesita dicho haz para recorrer el trayecto, lo que permite calcular la distancia con el objeto. microScan3, nanoScan3 y outdoorScan3 tardan típicamente 40 milisegundos en ejecutar un ciclo de exploración. En cada uno de estos ciclos se filtran miles de impulsos individuales, que son utilizados por los escáneres láser de seguridad para calcular hasta 2.750 valores medidos seguros.
Convénzase usted mismo
Beneficios
Seguro.
La tecnología de exploración safeHDDM® patentada por SICK permite el funcionamiento seguro de su aplicación, ofrece dispositivos de reducidas dimensiones y proporciona grandes alcances.
Robusto.
Los escáneres láser de seguridad son resistentes al polvo, a la suciedad y a la luz artificial, gracias a lo cual garantizan una alta disponibilidad y evitan periodos de inactividad de las máquinas.
Preciso.
Incluso en las condiciones meteorológicas más desfavorables, la tecnología de exploración outdoor safeHDDM® con sus filtros y algoritmos especialmente diseñados garantiza una elevada disponibilidad.
Así se benefician nuestros clientes de la tecnología safeHDDM®

Seguridad sin vallado de protección
El uso de los escáneres láser de seguridad de la gama de productos microScan3 junto con el controlador de seguridad Flexi Soft hace posible garantizar el funcionamiento seguro de los robots en una máquina de moldeado por inyección. Gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®, ni las partículas de polvo en el entorno ni la formación de depósitos en la superficie óptica externa de los sensores afectan a su capacidad de detección ni a su funcionamiento de protección seguro.

Robots cortacésped resistentes al clima
Incluso en las condiciones climáticas más complicadas, el escáner láser de seguridad outdoorScan3 funciona con toda seguridad y fiabilidad. La tecnología de exploración patentada y de alta precisión outdoor safeHDDM® diferencia entre los verdaderos riesgos para la seguridad y las perturbaciones meteorológicas normales.
Resumen de características de los escáneres láser de seguridad de SICK con safeHDDM®

microScan3
El escáner láser de seguridad microScan3 se emplea para la protección de las más diversas aplicaciones: ya sean fijas o móviles, simples o complejas. La innovadora tecnología de exploración safeHDDM® confiere a microScan3 un carácter extraordinariamente robusto, incluso en la presencia de polvo o de luz artificial. Esto le permite realizar mediciones de alta precisión y suministrar datos que aumentan la productividad y la disponibilidad de las máquinas.

nanoScan3
nanoScan3 es el escáner láser de seguridad de menor tamaño de SICK y está especialmente indicado para la protección de plataformas móviles. También suministra datos de medición precisos para la navegación. Gracias a su pequeño tamaño resulta ideal para la protección de máquinas cuando el espacio es reducido. Al igual que el microScan3, se beneficia de las muchas ventajas de la tecnología de exploración safeHDDM®.

outdoorScan3
El outdoorScan3 es una excelente solución para la protección de aplicaciones de exteriores, ya sean móviles o fijas. La tecnología safeHDDM® patentada por SICK para este escáner láser de seguridad ha sido perfeccionada con ayuda de algoritmos especiales para su uso en exteriores. Así, el outdoorScan3 se beneficia por primera vez de todas las ventajas de la protección sin contacto en el exterior.