Unos movimientos seguros constituyen la base para una máxima disponibilidad de las máquinas
Safe Motion se encarga de la supervisión y el control seguros de los movimientos de las máquinas. Reduce los tiempos de parada y permite optimizar los tiempos de ajuste de su máquina.
La seguridad dinámica hace posible una alta productividad y una producción eficiente. Además, las funciones de seguridad de Safe Motion permiten la adaptación automática del movimiento de la máquina a las variaciones en los campos de protección. El manejo mejorado y el mejor acceso posible al proceso en las instalaciones fijas son funciones especialmente útiles en este sentido. También lo es la flexibilización en la configuración de las máquinas gracias a la supresión de resguardos físicos para aplicaciones móviles.
¡Descubra los campos de aplicación de Safe Motion!
Seguridad en los movimientos de las aplicaciones móviles
Conseguir la máxima movilidad es uno de los requisitos para un uso eficaz y flexible de los sistemas de transporte sin conductor. Gracias a la adaptación de la velocidad en función de la situación, Safe Motion permite mantener el movimiento y evitar las paradas. Con una óptima configuración de los desplazamientos se obtiene no solo una mayor productividad, sino también una optimización de su flota de vehículos sin conductor, además de hacer posible su uso seguro sin necesidad de resguardos físicos.
Supervisión segura de accionamientos para un aumento del rendimiento en los sistemas de transporte sin conductor
Para que un sistema de transporte sin conductor permanezca en movimiento, las soluciones de Safe Motion de SICK supervisan el sentido de la marcha y la velocidad. Los campos de protección se adaptan a cada situación para que sus transportes sin conductor solo se detengan cuando sea realmente necesario.
Soluciones para la supervisión segura de sistemas de transporte sin conductor
Motion Monitoring a través de los sistemas de realimentación del motor HIPERFACE®
Los sistemas de realimentación del motor con la interfaz HIPERFACE® facilitan una transmisión rápida y precisa de señales del motor al servorregulador. En combinación con los controladores de seguridad, calculan la dirección de la marcha y la velocidad y contribuyen así de forma activa a unos procesos de producción eficientes.
Características de las soluciones para Motion Monitoring a través de HIPERFACE®
Procesos de ajuste y mantenimiento optimizados en aplicaciones fijas
Safe Motion de SICK supervisa de forma permanente y fiable los parámetros de la máquina, tales como la velocidad y la posición de los motores, lo que le permite eliminar cualquier riesgo en los movimientos de la máquina. La vigilancia segura de los ejes y los modos de servicio seguros permiten realizar las intervenciones necesarias, así como el cambio de piezas o el ajuste de la máquina incluso aunque el proceso esté en marcha. Esto asegura una alta disponibilidad y unos procesos eficientes, además de dar seguridad al operador. Si a pesar de todo fuese necesario parar la máquina, por ejemplo debido a una avería, las funciones de Safe Motion garantizan que el proceso vuelva a ponerse en marcha sin retardos.
Secuencias de movimiento optimizadas en las máquinas-herramienta
Las funciones de Safe Motion permiten realizar el cambio frecuente de una pieza en las máquinas-herramienta de forma rápida y eficiente. El cambio de piezas es posible sin tener que desconectar la máquina por completo. A continuación vuelve a ponerse en marcha el proceso de producción.
Soluciones para la supervisión segura de máquinas-herramienta
Ajuste eficiente de los rodillos de corte
Proteja a sus empleados y benefíciese al mismo tiempo de unos procesos más rentables. Gracias a una supervisión fiable y segura, las funciones de Safe Motion garantizan unos tiempos de ajuste muy breves incluso en rodillos cortadores en rotación de gran tamaño.
Características de las soluciones para un ajuste eficiente de los rodillos de corte
El concepto de seguridad adecuado para cada sistema de transmisión
Necesidades diferentes exigen soluciones variables. Según la arquitectura de automatización, se requiere un concepto de seguridad o externo o integrado. Para la creación de su solución personalizada, benefíciese de los amplios conocimientos técnicos de los expertos en seguridad de SICK. Tanto para la implementación de conceptos de seguridad simples como complejos, en SICK encontrará a su socio adecuado.
Ejemplo de representación de sistema de transmisión y arquitectura de seguridad de una aplicación fija con las funciones de seguridad para accionamientos: velocidad limitada con seguridad (SLS) y dirección de movimiento segura (SDI).
Tareas de Safe Motion
En las aplicaciones de Safe Motion existen numerosas tareas que se ejecutan gracias a distintos componentes. SICK dispone de los productos adecuados para cada una de estas tareas. Combinado con los servicios correspondientes, todas las necesidades quedan cubiertas.
- Medidas: Encoders de seguridad y sistemas seguros de realimentación del motor para el registro de la posición, el ángulo y la velocidad
- Monitorización: Módulo Motion Monitoring para una supervisión segura de los movimientos de la máquina y la ejecución de las funciones de seguridad de los accionamientos
- Control: Un controlador de seguridad interpreta las señales entrantes de los sensores utilizados y controla las funciones de seguridad correspondientes en caso necesario
Todas sus soluciones de Safe Motion con un único proveedor
Para las solución de sus necesidades individuales de Safe Motion puede optar por varias opciones.
Deje que nuestros expertos en seguridad le asesoren. Póngase en contacto con nosotros y benefíciese de las ventajas de las soluciones de seguridad listas para el uso: soluciones de seguridad listas para el uso de SICK.
Además de un asesoramiento individual y personalizado, también puede componer usted mismo su propia solución. Seleccione los componentes individuales de nuestra amplia gama de productos de seguridad cuyas funciones se adapten mejor entre sí. Además, SICK ofrece sistemas de seguridad ya preconfigurados para aplicaciones fijas y móviles.