Gracias a la función PSDI (Presence Sensing Device Initiation) del controlador de seguridad Flexi Soft, el ciclo de prensado en prensas de colocación manuales se controla mediante una cortina fotoeléctrica de seguridad en el modo de inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia: en cuanto el operador saca la mano del punto de peligro, la prensa se vuelve a poner en funcionamiento de forma automática. Esto hace que el mando a dos manos resulte innecesario y, a su vez, ofrece ventajas considerables en cuanto a la ergonomía y la seguridad para el trabajador y un significativo aumento del grado de utilización de la máquina.
Los campos de aplicación son muy variados
- Procesos continuos de carga y descarga de máquinas por los trabajadores
- Procesos de transformación de metales (estampado, troquelado, doblado, rebordeado), montaje de piezas, soldadura, pegado, cortado
- Producción a gran escala como en la industria del automóvil y la electrónica
- Aplicaciones de compresión con una fuerza de prensado de hasta 400 t