Monitorización de posición segura en espacios mínimos

En este vídeo le mostramos cómo resolver el reto de la monitorización de posición segura en el menor espacio. Necesitará únicamente el interruptor de seguridad inductivo IQB2S, concebido por SICK para exactamente este tipo de entornos.

¿Desea ver el vídeo más tarde, pero tiene ya curiosidad por su contenido? Aquí un breve resumen:

Mounting of the IQB2S inductive safety switch without an additional mounting device

Montaje en poco espacio

Sin mecanismo de montaje adicional

Commissioning of the IQB2S inductive safety switch without special actuator

Puesta en servicio rápida

No se requiere un actuador especial

Safe and easy position monitoring up to PL d with the IQB2S inductive safety switch

Seguro y sencillo

Monitorización de posición hasta el PL d

Interruptores de seguridad sin contacto
Interruptor de seguridad inductivo de pequeño tamaño y cuboide para la supervisión de la posición
IQB2S