Incluso con lluvia intensa, el escáner láser de seguridad funciona con fiabilidad. Pero, ¿qué significa en realidad “lluvia intensa”? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la diferencia entre lluvia moderada y lluvia intensa? ¿Y cómo reacciona el sensor a cada una de ellas? ¡Las respuestas están en este vídeo!
¿Desea ver el vídeo más tarde, pero tiene ya curiosidad por su contenido? Aquí un breve resumen:

Escenario 1: lluvia moderada
Típico de un día lluvioso en Europa Central. El outdoorScan3 funciona sin ningún problema.

Escenario 2: lluvia intensa
Este tipo de lluvia se da en zonas montañosas o en caso de tormenta. El outdoorScan3 funciona también en estas condiciones con la protección climatológica adecuada. En alguna ocasión el escáner láser de seguridad puede interpretar la lluvia como objeto y desconectarse de forma segura.

Escenario 3: lluvia muy intensa
Como un aguacero que suele durar solo unos minutos. En este caso, el outdoorScan3 pasa automáticamente a un estado apagado seguro. En cuanto la lluvia cesa, reanuda su funcionamiento normal.