Distancia de funcionamiento segura

Alta productividad gracias a Flexi Soft Drive Monitor

Los movimientos peligrosos en los sistemas de transporte sin conductor deben estar controlados con seguridad. De ello se encarga el módulo de Motion Control Flexi Soft Drive Monitor.

Selección de productos

Perspectiva precisa de los accionamientos

Medición segura de accionamientos con encoders

¿Desea medir con seguridad los movimientos de sistemas de transporte sin conductor? Los encoders de seguridad suministran para ello información y datos importantes sobre la velocidad y el ángulo de dirección.

Más

Implementar la seguridad

Flexi Soft aumenta la disponibilidad de su máquina

El controlador de seguridad Flexi Soft y el Flexi Soft Drive Monitor procesan todos los datos de movimiento recibidos de la máquina. Se realizan y supervisan movimientos seguros.

Selección de productos

Safe Motion

Unos movimientos seguros constituyen la base para una máxima disponibilidad de las máquinas

Más
Distancia de funcionamiento segura
Perspectiva precisa de los accionamientos
Implementar la seguridad
Safe Motion

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Supervisión segura del movimiento en aplicaciones fijas y móviles
  • Módulo Safe Motion Monitoring para una supervisión segura de accionamientos
  • Funciones de seguridad de accionamientos como parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2) o velocidad limitada con seguridad (SLS)
  • Variante con posición limitada con seguridad (SLP) y Safe Cam (SCA)
  • Interfaces de encoder: HTL, TTL, interfaz Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Software de configuración intuitivo con bloques de funciones certificados
Comparar ahora
Seleccionar
Monitorización de paradas sin sensores adicionales
  • Supervisión de parada mediante la medición de la tensión residual
  • 3 contactos de cierre, 1 contacto de apertura en forma de contactos de seguridad de accionamiento forzado
  • 2 salidas de aviso (semiconductor)
  • 1 salida de aviso (contacto de cierre)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tensión máxima de conexión del motor: 690 V
  • Umbral de tensión y tiempo de parada ajustables
Comparar ahora
Seleccionar
Protección segura en modo de mantenimiento
  • Monitorización de velocidad y paradas
  • 4 salidas seguras de semiconductores
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Frecuencia máxima de entrada: 2 kHz
  • Límite de velocidad/frecuencia de monitorización ajustables de 0,1 a 9,9 Hz o de 0,5 a 99 Hz según la variante
  • 2 salidas de aviso para la información de fallos y de estado
  • LED de diagnóstico
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 3 de 3

Ventajas

Movimientos seguros en las máquinas

Safe Motion Monitoring and Control incluye la supervisión y el control de los movimientos de las máquinas. Junto con una serie de productos de seguridad, Safe Motion Monitoring and Control cumple muchas funciones: supervisión tanto de las paradas como de la velocidad y de la posición. Esto garantiza una ejecución continua de los procesos. Safe Motion Monitoring and Control combina el hardware, la lógica y las funciones adecuadas para su aplicación. De esta forma se evitan las paradas y se reducen los tiempos de ajuste de sus máquinas.
Detección con precisión: Safe Motion Measure

Safe Motion Measure ofrece encoders de seguridad y sistemas de realimentación del motor seguros de SICK. Estos registran la posición, el ángulo y la velocidad de un vehículo de guiado automático y transmiten los datos correspondientes a un controlador de seguridad.

Producto recomendado DFS60S Pro

Producto recomendado AFS/AFM60S Pro

Producto recomendado SRS/SRM50

Supervisión continua: Safe Motion Monitoring

Gracias a los módulos de Motion Control es posible una supervisión permanente de los movimientos de las máquinas con Safe Motion Monitoring. Su tarea principal es introducir funciones específicas de seguridad de accionamientos y ejecutarlas.

Producto recomendado Flexi Soft Drive Monitor

Accionamiento seguro: Safe Motion Control

Los controladores de seguridad ejecutan funciones de seguridad para accionamientos. Los controladores de seguridad evalúan los datos recibidos y reaccionan en caso de peligro.

Producto recomendado Flexi Soft

Supervisión segura en aplicaciones fijas y móviles

Necesidades diferentes exigen soluciones variables. Para la implementación de conceptos de seguridad tanto sencillos como complejos: Safe Motion Monitoring and Control de SICK lo hace posible de forma fácil e intuitiva. Con Safe Motion Monitoring and Control aumentará notablemente la disponibilidad de sus máquinas. Ahorrará costes, ya que no necesitará otros dispositivos de protección adicionales.
Supervisión segura de accionamientos para una alta disponibilidad

En las aplicaciones móviles es necesario controlar el ángulo de dirección y la velocidad. Para ello, 11 funciones de seguridad de accionamientos distintas proporcionan la flexibilidad necesaria para la configuración de las máquinas. A través de una adaptación dinámica del campo de protección, Safe Motion Monitoring and Control adapta los movimientos de la máquina a las variaciones en los campos de protección. De esta forma, por ejemplo, se encarga de parar los sistemas de transporte sin conductor únicamente cuando es realmente necesario.

Producto recomendado Flexi Soft Drive Monitor

Supervisión fiable de las paradas y la velocidad

En las aplicaciones fijas, el alcance funcional de Safe Motion Monitoring and Control va desde la sencilla supervisión de tiempos de parada hasta el control de funciones complejas de seguridad de accionamientos. De esta forma se controlan muy bien los procesos, se reducen claramente los tiempos de parada y se flexibilizan los flujos de trabajo.

Producto recomendado Flexi Soft Drive Monitor

Producto recomendado Standstill Monitor

Producto recomendado Speed Monitor

Plug & play para la seguridad de los movimientos

Safe Motion Monitoring and Control de SICK supervisa de forma permanente y fiable su máquina y transforma los movimientos peligrosos de las máquinas en movimientos inofensivos. Además de la seguridad, el factor rentabilidad también es prioritario. Con Safe Motion Monitoring and Control, SICK ofrece funciones que reducen los tiempos de parada y aumentan la eficiencia de las máquinas. Además, el software intuitivo facilita la configuración de su aplicación.
Rentabilidad combinada La gama de productos Safe Motion Monitoring and Control comprende numerosos dispositivos bien coordinados entre sí y un gran número de funciones de seguridad. Además, los sensores se integran en el diseño de las máquinas y se ponen en funcionamiento con rapidez. Safe Motion Monitoring and Control proporciona un flujo continuo de procesos y una reducción de los tiempos de parada de las máquinas.
Rapidez en el funcionamiento

Con el software de configuración que no requiere licencia Flexi Soft Designer o Safety Designer podrá configurar sus productos de Safe Motion Monitoring and Control. Para una integración sencilla de las funciones de seguridad de accionamientos, el software ofrece bloques de funciones preconfigurados con una estructura clara e intuitiva.

Producto recomendado Flexi Soft Designer

Producto recomendado Safety Designer

Aumenta el rendimiento de las máquinas gracias a la supervisión de accionamientos

Si conoce con exactitud el sentido de la marcha, la velocidad y la posición de una pieza de la máquina, podrá optimizar notablemente los procesos. De este modo es posible armonizar y sincronizar los flujos de trabajo entre sí. Así ahorrará tiempo y costes y obtendrá un claro aumento de la disponibilidad de sus máquinas. Además, los productos de SICK permiten resolver aplicaciones hasta el nivel de rendimiento (PL) e con seguridad.
Tiempos de ajuste y mantenimiento acortados

El proceso de ajuste y mantenimiento puede acortarse notablemente gracias a la supervisión segura de piezas pequeñas y grandes de las máquinas. A través de la función de Safe Motion Monitoring and Control velocidad limitada con seguridad (SLS), es posible el trabajo en zonas de peligro. Esto le permite ofrecer protección a su personal y beneficiarse de una mayor eficiencia de las máquinas.

Producto recomendado Speed Monitor

Producto recomendado Flexi Soft Drive Monitor

Alta disponibilidad gracias a unos procesos eficientes

Gracias a las funciones ampliadas de seguridad de los accionamientos, como la velocidad limitada con seguridad (SLS) o la posición limitada con seguridad (SLP) se optimizan los movimientos de las máquinas. Esto permite la interacción entre personas y máquinas sin necesidad de desconectar estas últimas.

Producto recomendado Flexi Soft Drive Monitor

Descargas