Visión general
Integración sencilla, inteligencia de serie
El RFU63x de SICK marca el inicio de una nueva generación de unidades de lectura y escritura RFID en el canal UHF aptas para la industria. Gracias a la inteligente lógica de proceso, el RFU63x puede llevar a cabo tareas en aplicaciones de producción, logística y tráfico de forma autónoma, así como usarse como sistema independiente. Las funciones integradas como el procesamiento y filtrado de datos se encargan de ofrecer un rendimiento de lectura óptimo y estable. El RFU63x puede integrarse de forma sencilla y económica en todas las principales redes industriales gracias a la tecnología 4Dpro de SICK. Usando el sistema de clonación y copia de seguridad, los parámetros pueden transferirse a otros dispositivos mediante una tarjeta de memoria MicroSD; con ello se reduce notablemente el tiempo necesario para la sustitución y configuración de los equipos. Gracias a la señal LED configurable, los usuarios pueden visualizar información adicional, como resultados de lectura y datos de diagnóstico.
Lo más destacado
- Antena y preparación de datos integrados en el sensor
- Alcance de lectura de hasta 10 m
- Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
- Hasta 4 antenas externas
- Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
- Apto para SICK AppSpace
- Construcción robusta según IP67