Visión general
Identificación inteligente con RFID
El RFH6xx es un dispositivo de lectura y escritura RFID compatible con ISO/IEC 15693 con un alcance de lectura de hasta 240 mm. Gracias a su diseño compacto y a la antena integrada, el RFH6xx se puede incorporar de forma económica y flexible en instalaciones existentes. La compatibilidad con sistemas de bus convencionales a través de una tecnología de conexión universal posibilita su integración en prácticamente cualquier aplicación. Gracias al procesamiento integrado de datos y señales, es posible llevar a cabo procesos de identificación a gran velocidad. El uso directo de señales de activación y el control de salidas variable en función de la situación permiten su uso como unidad descentralizada autónoma. La posibilidad de configurar el formato de los datos de salida permite la integración del dispositivo en infraestructuras de TI existentes. El RFH6xx cumple los requisitos CE y FCC para equipos inalámbricos, por lo que puede utilizarse en cualquier lugar del mundo. La intuitiva interfaz de usuario SOPAS facilita el acceso a funciones adicionales (clonación, diagnóstico, heartbeat, lenguaje de scripts, salida de datos temporizada, etc.).
Lo más destacado
- Dispositivo de lectura y escritura RFID de 13,56 MHz con alcances de lectura de hasta 240 mm
- Comunicación por transpondedor conforme al estándar ISO 15693
- Diseño industrial compacto con antena integrada
- Los protocolos integrados permiten el acceso a la técnica de bus de campo estándar
- Su procesador tiene la potencia suficiente para afrontar con éxito cualquier tarea de control
- Control de activación flexible
- Compatible con la clonación de parámetros usando una tarjeta de memoria MicroSD
- Función de diagnóstico integrada