Inteligente y seguro

Protección de accesos implementada con rapidez

La conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad a un relé de seguridad permite implementar rápidamente protecciones de accesos sencillas. El relé de seguridad de seguridad se configura en muy poco tiempo.

Selección de productos

Supervisión de puertas

Interruptores de seguridad en combinación con relés de seguridad

Para la vigilancia de puertas se utilizan interruptores de seguridad. Estos se conectan entre sí a través del relé de seguridad ReLy de forma fiable, rápida y sencilla.

Selección de productos

Cableado rápido y seguro

Relé de seguridad en combinación con Flexi Loop

Con la conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop es posible conectar y supervisar hasta 32 sensores de seguridad a un relé de seguridad RLY3-Loop100. Para ello se necesita únicamente una entrada en el relé.

Selección de productos
Inteligente y seguro
Supervisión de puertas
Cableado rápido y seguro

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 8 de 10

Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD, Sensores de seguridad con entrada de prueba, Sensores de seguridad con salidas sin potencial, Esterillas de seguridad
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 3 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 2 Salidas de impulsos de prueba (no seguras)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Conexión en serie segura Flexi Loop
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 3 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 1 Salida de pulso de test (no seguro)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con salidas sin potencial
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 2 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 3 Salidas de impulsos de prueba (no seguras)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Unidades de control bimanual de tipo III C, conforme a EN 574
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme: No
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 2 Circuitos de disparo (seguros), 1 Salida de aviso (no segura)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 3 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 1 Salida de pulso de test (no seguro)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación para aplicaciones de categoría de parada 1
  • Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD, Sensores de seguridad con salidas sin potencial
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 2 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 3 Salidas de impulsos de prueba (no seguras)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con salidas sin potencial
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 3 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 3 Salidas de impulsos de prueba (no seguras)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora
Relés de seguridad
ReLy
  • Aplicaciones: Unidad de evaluación
  • Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD
  • Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
  • Bloqueo de rearme:
  • Control de contactor (EDM): Integrado
  • Salidas: 2 Circuitos de disparo (seguros), 2 Salidas de aviso (no seguras), 1 Salida de pulso de test (no seguro)
  • Anchura de caja: 18 mm
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 8 de 10

Ventajas

Resolución rápida de aplicaciones sencillas

Los relés de seguridad supervisan los sensores de seguridad de su máquina. Las distintas variantes de relés resuelven numerosas aplicaciones de forma individual, segura y a bajo coste. ¿Prefiere una solución rápida y sin necesidad de configuración para sus sensores de seguridad con contactos sin potencial? En tal caso, ReLy es justo lo que necesita.

Producto recomendado ReLy

No pierda seguridad en caso de emergencia En los estados con potencial de riesgo, una parada segura de las máquinas es uno de los principales requisitos de seguridad que la directiva de máquinas europea le impone a usted y a sus máquinas. Con los relés de seguridad de SICK podrá supervisar todo tipo de interruptores de seguridad electromecánicos.
Supervisión segura de las máquinas Los relés de seguridad se instalan con rapidez y permiten una fácil supervisión de las máquinas. En los accesos a las máquinas, en combinación con cortinas o barreras fotoeléctricas de seguridad permiten una protección fiable de dedos, manos y cuerpo.
Protección eficiente de las zonas de peligro Con los relés de seguridad puede evitar que las personas puedan acceder durante los procesos de producción a cortadoras, prensas y otras máquinas con movimientos peligrosos: cada paso de producción solo se activa después de accionar un mando a dos manos.

Esbelto y funcional

Con el diseño inteligente de su carcasa y una anchura de entre 18 y 28 mm, los relés de seguridad de SICK son referencia en cuanto a integración en el armario de distribución. Las múltiples variantes ofrecen un alto rendimiento y tiempos de respuesta breves de menos de 10 ms. Desde la parada de emergencia hasta la supervisión de accesos, los relés de seguridad cumplen con todas las funciones de seguridad habituales. Las salidas ampliadas son compatibles, por ejemplo, con el controlador de seguridad Flexi Compact. Gracias a los LED de diagnóstico en la pantalla del dispositivo los errores se solucionan con rapidez, lo que reduce notablemente los tiempos de parada de sus máquinas.

Descargas