Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de medición

Para aplicaciones muy exigentes

Las rejillas fotoeléctricas de medición de SICK son ideales para aplicaciones complejas. Presentan un montaje modular y permiten a los clientes elegir entre distintas alturas de supervisión y distancias de haces. Las rejillas fotoeléctricas pueden instalarse en los puntos del flujo de materiales en cintas transportadoras, en cadenas de montaje, en almacenes automáticos y para la tramitación de pedidos, entre otras muchas aplicaciones. Para la detección de palés, se pueden medir la altura máxima y un posible voladizo. Los datos de medición pueden transferirse al PLC a través de sistemas de bus.

4 resultados:

Resultado 1 - 4 de 4

Vista: Galería Lista
Gama de productos MLG-2
Uso flexible para mediciones de longitud, anchura y altura
  • Distancias de haces: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Alcance de trabajo: 12 m
  • Funciones: haces cruzados de medición, 4 zonas de medición, lectura a alta velocidad, modo transparente
  • Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Modo de resistencia a la luz solar con umbral de conmutación robusto
Gama de productos MLG-2 WebChecker
Máxima precisión para medición del ancho de banda
  • Exactitud de medición: 0,3 mm por borde
  • Resolución: 0,1 mm
  • Campo de medición: 3.150 mm (en pasos de 150 mm)
  • Tiempo de respuesta: 32 μs
  • Interfaces: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Alcance de trabajo 2.500 mm
  • Salida de interfaz: 10 bordes con 5 anchos de banda y 5 posiciones centrales
Gama de productos XLG
XLG: increíblemente robusta
  • Rejilla fotoeléctrica modular para aplicaciones de medición; absolutamente insensible a la luz solar
  • Pantalla frontal a prueba de arañazos y agentes atmosféricos
  • Alcance de hasta 6 m
  • Pueden conectarse hasta 100 haces
  • Resolución de 10, 20, 30 o 50 mm, con posibilidad de valores específicos del cliente
  • Programación para garantizar un ajuste óptimo de la sensibilidad
  • Tiempo de respuesta rápido de < 3 ms
  • Hasta 6 salidas conmutadas PNP/NPN y dos entradas conmutadas
Gama de productos MLG
Ampliación de las posibilidades
  • El mismo cliente puede llevar a cabo la programación del dispositivo.
  • Alcance opcional de hasta 8,5 m
  • Altura de supervisión con más de 3 m y disposición hasta 240 haces
  • Resolución de 10, 20, 30 o 50 mm, con posibilidad de valores específicos del cliente
  • Programación externa para garantizar un ajuste óptimo de la sensibilidad
  • Tiempo de respuesta rápido de < 3 ms
  • Hasta 6 salidas conmutadas PNP/NPN y dos entradas conmutadas
  • PROFIBUS, CANopen, salidas analógicas y RS-485
  • Esta gama de productos está descatalogada
  • Comparar ahora
  • Seleccionar

Resultado 1 - 4 de 4

Arriba