Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
WLG

Rejilla fotoeléctrica de reflexión para la detección de objetos transparentes a gran velocidad

Ventajas para el cliente

  • Aumento de la velocidad de transporte gracias al corto tiempo de respuesta de la WLG
  • La detección segura de objetos transparentes aumenta la disponibilidad
  • Ahorra dinero y espacio gracias al reflector incorporado
  • El filtro de polarización aumenta la seguridad de procesamiento de superficies reflectantes
  • La luz roja visible permite acortar el tiempo de montaje
  • Las salidas múltiples permiten detectar la posición y las dimensiones de los objetos a fin de ajustar mejor la configuración del sistema

Visión general

Rejilla fotoeléctrica de reflexión para la detección de objetos transparentes a gran velocidad

La WLG es una rejilla fotoeléctrica de reflexión con una altura de supervisión de hasta 100 mm y 8 LED emisores. Los ámbitos de aplicación más comunes de la WLG son la detección de palés defectuosos, la detección de bordes de ataque y la regulación de bordes en líneas de transporte de materiales, además de la detección y clasificación de envases. La WLG es capaz de detectar, en función de la sensibilidad configurada, objetos de tan solo 6 mm a una distancia de 0,4 m. Asimismo, también permite detectar objetos transparentes y superficies reflectantes.

Lo más destacado
  • Tiempo de respuesta de 0,6 ms
  • Ocho LED emisores visibles
  • Hasta ocho salidas conmutadas PNP y una salida de alarma
  • Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro
  • Filtro de polarización para superficies reflectantes

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance de servicio1,5 m
    Longitud del cable2 m
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba