Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
VLC100

Un único dispositivo para distintas zonas de supervisión

Ventajas para el cliente

  • Diseño flexible e individual de los campos de protección
  • Puesta en servicio rápida y fácil sin necesidad de software adicional
  • Manejo sencillo y rápido
  • Sin variantes: un único equipo para aberturas de todos los tamaños
  • Reducción de costes de mantenimiento del almacén, logística y puesta en servicio
  • No requiere conocimientos especializados
  • Gran disponibilidad de la máquina gracias al mantenimiento rápido y sencillo

Visión general

Un único dispositivo para distintas zonas de supervisión

El VLC100 es un sensor basado en una innovadora tecnología de cámaras, concebido para la supervisión de voladizos y para la detección de bordes. Puesto que solo consta de un componente, el VLC100 ahorra espacio y queda protegido al montarse en una esquina de la zona de supervisión. Un único sensor que reúne todas las funciones de numerosos sensores específicos que se usan para la supervisión de zonas. Combinando dos VLC100, se puede ampliar el campo de supervisión a una superficie de hasta 4 x 4 m. Al eliminar la necesidad de utilizar varios dispositivos, se reducen los costes y se simplifica el almacenamiento. Rápida instalación gracias a la integración del emisor y el receptor en un único componente, con un dispositivo de evaluación externo.

Lo más destacado
  • Alcance de hasta 2,8 m
  • Resolución de 6 a 18 mm
  • Un solo dispositivo: emisor y receptor integrados
  • Manejo intuitivo con un solo botón
  • Alineación automática
  • Sincronización de 2 sistemas
  • Método de aprendizaje sencillo

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Longitud del cable390 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba