Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
SLG

Detección fiable con diseño ultrafino

Ventajas para el cliente

  • Su diseño compacto, delgado y liso facilita una integración sencilla en cualquier aplicación
  • El botón de aprendizaje capacitivo y el LED facilitan la puesta en servicio en sistemas complejos
  • Los modelos planos ofrecen una gran flexibilidad en las opciones de montaje
  • Configuración de fábrica adaptada al cliente o configuración flexible con botón de programación
  • La sincronización óptica evita el uso de cualquier tipo de cable, por lo que ahorra tiempo
  • Con unas dimensiones de tan solo 8 x 25 mm, las Smart Light Grids se adaptan a cualquier ubicación y pueden integrarse en paredes, puertas, cadenas de montaje y máquinas.
  • El botón de aprendizaje y el blanking automático del haz permiten conexiones de tipo “Plug & Play”. La ayuda de alineación y el método “Click & Go” permiten una instalación más rápida.

Visión general

Detección fiable con diseño ultrafino

La gama de productos Smart Light Grids se compone de las rejillas fotoeléctricas de automatización Smart Area Sensor, Smart Gate Sensor y Smart Pick to light Sensor. Con unas dimensiones de tan solo 8 x 25 mm, se adaptan a cualquier ubicación y pueden integrarse en paredes, puertas, cadenas de montaje y máquinas. Se encuentran disponibles con un diseño plano y una altura de supervisión de 120 a 1.400 mm, en carcasa de plástico o aluminio. La función de blanking automático del haz, el botón de aprendizaje y la ayuda para la alineación permiten prolongar el tiempo de servicio.

Lo más destacado
  • Longitud de supervisión variable de 120 mm a 1.400 mm (en pasos de 160 mm)
  • Alcance de trabajo: 7 m
  • Tiempo de respuesta de 18 ms
  • Resolución de 45 mm a 25 mm
  • Preparación de pedidos con LED de trabajo de gran intensidad en el emisor y en el receptor
  • Clase de protección IP 65
  • Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance de servicio1,5 m ... 7 m
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba