Rejillas fotoeléctricas de conmutación
PLG

PLG3-360F431
1029131
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio del sensorBarrera fotoeléctrica réflex
      Objeto mínimo detectable (MDO)Haz paralelo, 35 mm
      Distancia entre haces30 mm
      Número de haces13
      Altura de detección360 mm
    • Mecánica/Electrónica
      Longitud de onda650 nm
      Tensión de alimentación VSC.c. 15 V ... 30 V 1)
      Transmisor de consumo de corriente< 45 mA
      Ondulación< 5 vss
      Corriente de salida Imáx.≤ 100 mA
      Carga de salida, capacitiva100 nF
      Carga de salida, inductiva1 H
      Tiempo de inicialización0,6 s
      Salida conmutadaPNP 2)
      Modo de salidaQ con conmutación en oscuro 3)
      Consumo de corriente del LED10 mA 1)
      Dimensiones (An x Al x Pr)19,2 mm x 429,8 mm x 36,6 mm
      Tipo de conexiónCable con conector M12 de 4 polos, 280 mm
      Material de la carcasaAluminio
      IndicadorLED
      Grado de protecciónIP54
      Protección de circuito

      Conexiones UV protegidas contra polarización inversa

      Salida Q protegida contra cortocircuito

      Supresión de impulsos no deseados

      Clase de protecciónIII
      Peso450 g
      Pantalla frontalPMMA
      • 1) Valores típicos.
      • 2) Q.
      • 3) Q = activo cuando se interrumpe al menos un haz, /Q = activo cuando todos los haces están libres.
    • Rendimiento
      Alcance máximo2 m
      Alcance mínimo≥ 110 mm
      Alcance de servicio1,3 m
      Tiempo de respuestaHaz paralelo, < 80 ms 1)
      • 1) Con carga óhmica.
    • Datos de ambiente
      Grado de protecciónIP54
      Resistencia contra choques10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
      Resistencia a oscilaciones5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
      CEMEN 60947-5-2
      Operación a temperatura ambiente–10 °C ... +55 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +70 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    PLG3-360F431
    Esquema de dimensiones PLG3
    PLG3-360F431
    Posibilidades de ajuste PLG3
    PLG3-360F431
    Tipo y esquema de conexión
    PLG3-360F431
    funciones especiales
    PLG3-360F431
    curva característica: alcance