Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
PLG

Preparación de mercancías inteligente y sencilla

Ventajas para el cliente

  • El LED de trabajo integrado reduce el tiempo de búsqueda de la carretilla elevadora
  • Menores costes de instalación gracias al método de montaje inteligente
  • Alta disponibilidad gracias al filtro de polarización integrado
  • Carcasa robusta de aluminio que garantiza la integridad del sensor y evita los costes de reparación
  • Gracias a la lámina de reflexión incorporada en el sensor se evitan procesos adicionales de montaje y cableado

Visión general

Preparación de mercancías inteligente y sencilla

La preparación de mercancías en el sector de la automoción y la logística por medio de sensores es hoy una característica imprescindible. La preparación de mercancías con la rejilla fotoeléctrica de automatización PLG ofrece significativas ventajas frente a las técnicas manuales comunes. La PLG se ubica en cada estante de almacenamiento y dispone de un LED de trabajo integrado para indicar la posición de recogida. El diseño de las PLG con banda reflectora unidireccional ahorra espacio de almacenamiento, reduciendo los daños en los materiales y los costes de instalación.

Lo más destacado
  • LED de trabajo visible 360°
  • Permite un alcance de hasta 2 m
  • Altura de supervisión variable entre 120 y 420 mm
  • Resistencia a luces externas o reflejadas
  • LED de trabajo conmutable: iluminación permanente o intermitente
  • Verificación óptica de que el acceso sea correcto

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance de servicio1,3 m / 0,35 m
    Longitud del cable280 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba