Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
HLG

Detección segura de objetos de pequeño tamaño a mayor velocidad

Ventajas para el cliente

  • Detección fiable de objetos en todo el alcance para un funcionamiento sin interferencias
  • Alta disponibilidad para la detección de objetos muy planos
  • El corto tiempo de respuesta de la HLG permite a los clientes aumentar la velocidad de la cinta transportadora
  • Gran disponibilidad gracias a la sincronización por cable
  • La mayor resolución de medición para detectar los objetos de menor tamaño en la cinta de transporte permite un funcionamiento sin fallos en aplicaciones de detección de bordes o cómputo de objetos de pequeñas dimensiones

Visión general

Detección segura de objetos de pequeño tamaño a mayor velocidad

La rejilla fotoeléctrica de alta resolución HLG de SICK es una solución ideal para todas las aplicaciones que requieran una detección fiable de objetos planos en sistemas de transporte. Esto es posible gracias a la resolución constante de 2 mm en toda la zona de detección, una baja histéresis de conmutación y un tiempo de respuesta muy bajo: tan solo 3 ms. La HLG es la solución de detección perfecta para sistemas de clasificación de correo, máquinas embaladoras con alta velocidad de paso, cómputo de pequeñas piezas o detección de bordes de ataque en aplicaciones logísticas.

Lo más destacado
  • 2 mm de resolución
  • Tiempo de respuesta de 3 ms
  • Altura de supervisión de 50 mm
  • Sincronización por cable
  • Salida PNP o NPN con Q o Q invertida
  • 1 entrada de prueba y 1 de aprendizaje
  • Conector macho M12 de 8 polos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance de servicio1,5 m
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba