Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
FLG

Gran sencillez de instalación y puesta en servicio con un mayor rendimiento

Ventajas para el cliente

  • Instalación y alineación sencillas, puesto que el emisor y el receptor se encuentran en la misma carcasa
  • El bloqueo de teclas ajustable protege de modificaciones de parámetros y manipulaciones del funcionamiento no deseadas
  • Gracias a unos impulsos más prolongados, la señal de salida permanece disponible durante más tiempo en el controlador
  • También disponible como versión abierta para una integración sencilla al entorno específico de aplicación
  • Mayor zona de supervisión, gracias a la cual se requiere un solo dispositivo para supervisar tanto piezas pequeñas como grandes
  • Con la ayuda del ajuste de sensibilidad se pueden discriminar las virutas producidas y detectar únicamente los objetos relevantes

Visión general

Gran sencillez de instalación y puesta en servicio con un mayor rendimiento

La rejilla fotoeléctrica de conmutación para automatización FLG (Frame Light Grid) es una solución innovadora que integra el emisor y el receptor en una misma carcasa, a fin de detectar piezas de reducidas dimensiones. De esta manera, se suprime la necesidad de ajustar el emisor y el receptor por separado. En modo de trabajo dinámico, la FLG se encarga de monitorizar las operaciones de recepción y expulsión de piezas en máquinas de prensado y punzonado, o de prestar asistencia en procesos de embalaje. En el modo de trabajo estático, se puede usar para el control de rotura de hilos. Con una zona de supervisión de 200 mm x 250 mm o 200 mm x 120 mm, permite detectar piezas pequeñas con unas dimensiones mínimas de 2 mm en una gran superficie.

Lo más destacado
  • Posibilidad de ajuste en modo de trabajo dinámico o estático
  • Carcasas en forma de horquilla y bastidor, ajuste sencillo
  • Sensibilidad regulable
  • Bloqueo de teclas ajustable
  • Carcasa robusta de metal
  • Prolongación de impulsos ajustable
  • Conmutable entre Q y Q invertida
  • Tiempo de respuesta muy rápido

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    VersiónCerrada / Abierto
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba