Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
FlexChain

El sistema de detección flexible y eficiente en una cascada

Ventajas para el cliente

  • Sistema de rejilla fotoeléctrica ampliable de manera flexible: Pueden conectarse en cascada hasta 60 sensores y controlarse de forma centralizada por medio del FlexChain Host
  • Preparados para funcionar inmediatamente: Los sensores pueden identificarse y programarse pulsando un botón
  • La máxima precisión de medición mediante la sincronización secuencial de los sensores sin interferencia mutua
  • Posicionamiento altamente flexible de las barreras emisor-receptor y fotocélulas de reflexión y de detección sobre objeto a intervalos y en posiciones opcionales
  • Gran estabilidad del proceso mediante función de diagnóstico completa
  • Gran flexibilidad mediante configuración lógica en el host y gracias a las variantes de interfaz IO-Link, CANopen, así como RS-485

Selección de productos

FlexChain.ui.config.teaser.header.msg

Configuración del sistema

FlexChain.ui.config.teaser.configuration.msg

Productos individuales

FlexChain.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar todo Ocultar todo
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

Comprobando su configuración deseada...

El resultado de la configuración no ha podido crearse todavía. Por favor, complete las entradas que faltan – las identificará por el símbolo de admiración o contacte con nosotros.

    Visión general

    El sistema de detección flexible y eficiente en una cascada

    FlexChain es una rejilla fotoeléctrica configurable de modo flexible mediante la conexión secuencial de varios sensores. No son necesarios los cables de conexión largos ni cableados laboriosos. Pulsando un botón en el FlexChain Host se direccionan y programan automáticamente los sensores, por lo que el sistema está preparado para funcionar inmediatamente. Pueden combinarse diferentes tecnologías de sensores y disponerse de modo totalmente libre: barreras emisor-receptor, fotocélulas de reflexión y de detección sobre objeto. Los datos en bruto de sensores se evalúan con módulos lógicos integrados a través del FlexChain Host o se transmiten directamente a través de IO-Link, CANopen, RS-485 o señales E/S. Las informaciones de diagnóstico detalladas proporcionan durante el funcionamiento la máxima estabilidad del proceso y precisión de medición.

    Lo más destacado
    • Cableado muy sencillo para un máximo de 60 sensores
    • Sincronización secuencial que impide la interferencia mutua
    • Disposición libre de diferentes tecnologías de sensores
    • Sensores disponibles con distintas longitudes de cable
    • Evaluación de datos de sensor en el sistema o transmisión directa de los datos en bruto
    • Estabilidad del proceso gracias a la función de diagnóstico

    Ventajas

    Fácil instalación e implementación que ahorran tiempo y costes

    La instalación en cascada de los diferentes sensores ahorra cableados y facilita la integración en la instalación existente. El sistema de sensores se encuentra disponible con distintos cables pigtail. Por ello, también en las disposiciones complejas se evitan la mayor parte de los costes de conexiones adicionales. La implementación de FlexChain es extremadamente rápida, ya que todo el sistema funciona como una unidad – no son necesarios cableados laboriosos en la unidad de control.

    Integración más eficiente

    Economía: El sensor tiene un cable pigtail integrado. No son necesarios cables adicionales.
    Mínimo esfuerzo: La instalación en cascada simplifica mucho el cableado en comparación con las conexiones punto a punto.
    Preparados para funcionar inmediatamente: El FlexChain Host detecta automáticamente todos los sensores. La transmisión de datos se inicia pulsando un botón.

    La instalación e implementación de FlexChain es muy simple. Además, la detección de sensores automática y el cableado en cascada ahorran tiempo y costes en la integración del sistema.

    Más flexibilidad con la máxima seguridad de medición

    La tecnología de la rejilla fotoeléctrica evita con su sincronización secuencial que las señales de los sensores individuales se solapen. De este modo se excluyen los datos de medición incorrectos. Esto significa que pueden realizarse disposiciones estrechas también sin rejilla fotoeléctrica rígida – y adaptarla de este modo mejor a las circunstancias individuales de la instalación. Además, la tecnología de sensores puede seleccionarse libremente según los requisitos. FlexChain aumenta de este modo la robustez y flexibilidad de la aplicación.

    Posicionamiento más flexible

    La máxima precisión de medición: La sincronización secuencial evita un solapamiento de las señales
    Emplazamiento libre mediante cables de longitud individual: En comparación con las rejillas fotoeléctricas convencionales, los haces de luz pueden colocarse donde se necesiten.
    FlexChain, la rejilla fotoeléctrica individual: ya sea luz unidireccional, barreras fotoeléctricas o fotocélulas de detección sobre objeto, la tecnología de sensor puede seleccionarse y combinarse libremente.

    FlexChain se puede adaptar de manera flexible e individual a la aplicación. El sistema ofrece unos resultados fiables con independencia de la disposición o la tecnología de los sensores respectivas.

    Total transparencia de los datos del sistema y los sensores

    FlexChain ofrece también total flexibilidad de los datos de sensores. Éstos se transmiten directamente al sistema de control o se evalúan en el sistema muy fácilmente. Además FlexChain ofrece amplias posibilidades de diagnóstico – pueden verse permanentemente parámetros como informaciones de sensores, el grado de suciedad o el estado de comunicación. De este modo pueden prevenirse efectivamente fallos y paradas mediante la detección precoz de errores.

    Funcionalidad inteligente

    Manejo intuitivo: Definición de zonas, parametrización de lógicas y supervisión de sensores muy fáciles con la herramienta de software SOPAS – cómoda conexión del FlexChain Host mediante USB
    Múltiples interfaces: Ya sea IO-Link, CanOpen, RS-485 o salidas conmutadas configurables – puede realizarse la integración prácticamente en cualquier instalación.
    Alta seguridad del proceso: Los parámetros de diagnóstico de sensores y del sistema están disponibles permanentemente para evitar paradas o errores de medición

    Ya sea mediante transmisión de datos flexible, interfaces diversas o diagnóstico en tiempo real: FlexChain puede integrarse cómodamente y con seguridad prácticamente en cualquier entorno

    Aplicaciones

    Resumen técnico

     
    • Resumen de los datos técnicos

      Resumen de los datos técnicos

      VersiónFlexChain Host / FlexChain Guest
      Interfaz de comunicación

      IO-Link (COM3 (230,4 kBaud))

      Serie (RS-485)

      CANopen

      Entradas/salidas

      2 x I/O + 1 x Q (IO-Link)

      5 x I/O + 1 x Q (IO-Link)

      RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)

      CANopen + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link)

      Principio del sensor FlexChain

      Fotocélula de detección sobre objeto

      Barrera fotoeléctrica réflex

      Barrera emisor-receptor

      Sistema de rejilla fotoeléctrica

      Alcance de servicio0,25 m ... 15 m
      Longitud del cable0,15 m ... 1,5 m
    Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

    Descargas

Arriba