Contacto
Comentarios

Rejillas fotoeléctricas de conmutación
ELG

La rejilla fotoeléctrica robusta para numerosas aplicaciones estándar

Ventajas para el cliente

  • Alta insensibilidad a la luz ambiental (como la luz solar y la luz de reflexión) para evitar conmutaciones erróneas
  • Una alta reserva funcional aumenta la disponibilidad de la aplicación y reduce la necesidad de mantenimiento
  • Opción eficiente y efectiva de evaluación de varios haces en una carcasa con un cable de conexión
  • Sencilla puesta en servicio gracias a un gran ángulo de apertura óptico y la posibilidad de ajuste manual de precisión
  • La sincronización óptica permite una instalación rápida y una conexión económica
  • La regulación de la sensibilidad facilita al cliente un funcionamiento libre de perturbaciones y sin problemas de reflexión

Visión general

La rejilla fotoeléctrica robusta para numerosas aplicaciones estándar

La ELG es una rejilla fotoeléctrica de conmutación para automatización robusta, que SICK ofrece con distintas alturas de supervisión y distancias de haces. La ELG es insensible a la luz solar y a los deslumbramientos. Se usa habitualmente en aplicaciones logísticas como controles de presencia en palés y cómputo de cajas y pequeñas piezas. Además, la ELG también se usa para separar vehículos en estaciones de peaje. La ELG se encuentra disponible con hasta 128 haces y una distancia de haces mínima de 10 mm.

Lo más destacado
  • Número de haces hasta 128
  • Distintas resoluciones del haz: 10, 30 y 60 mm
  • Gran reserva funcional hasta 12 m de alcance
  • Potenciómetro para regular la sensibilidad
  • Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Salida PNP/NPN, salida de relé y entrada de pruebas
  • Sincronización óptica

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance de servicio2 m ... 12 m
    Longitud del cable5 m / 15 m
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba