Rejillas fotoeléctricas de conmutación

Las rejillas fotoeléctricas conmutables de SICK están equipadas con las tecnologías más diversas y pueden emplearse en numerosas aplicaciones: detección y cómputo de objetos irregulares, control de presencia y salientes, y todo esto en las más diversas situaciones de instalación o condiciones ambientales. Ya se trate de pequeñas distancias de haces, alta insensibilidad a la luz ambiental, grandes alcances, diferentes alturas de supervisión o dimensiones pequeñas de carcasas, las rejillas fotoeléctricas conmutables ofrecen la solución adecuada para cada aplicación.
8 resultados:
- 2 mm de resolución
- Tiempo de respuesta de 3 ms
- Altura de supervisión de 50 mm
- Sincronización por cable
- Salida PNP o NPN con Q o Q invertida
- 1 entrada de prueba y 1 de aprendizaje
- Conector macho M12 de 8 polos
- Tiempo de respuesta de 0,6 ms
- Ocho LED emisores visibles
- Hasta ocho salidas conmutadas PNP y una salida de alarma
- Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro
- Filtro de polarización para superficies reflectantes
- Número de haces hasta 128
- Distintas resoluciones del haz: 10, 30 y 60 mm
- Gran reserva funcional hasta 12 m de alcance
- Potenciómetro para regular la sensibilidad
- Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
- Carcasa robusta de aluminio
- Salida PNP/NPN, salida de relé y entrada de pruebas
- Sincronización óptica
- Longitud de supervisión variable de 120 mm a 1.400 mm (en pasos de 160 mm)
- Alcance de trabajo: 7 m
- Tiempo de respuesta de 18 ms
- Resolución de 45 mm a 25 mm
- Preparación de pedidos con LED de trabajo de gran intensidad en el emisor y en el receptor
- Clase de protección IP 65
- Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
- Posibilidad de ajuste en modo de trabajo dinámico o estático
- Carcasas en forma de horquilla y bastidor, ajuste sencillo
- Sensibilidad regulable
- Bloqueo de teclas ajustable
- Carcasa robusta de metal
- Prolongación de impulsos ajustable
- Conmutable entre Q y Q invertida
- Tiempo de respuesta muy rápido
- Cableado muy sencillo para un máximo de 60 sensores
- Sincronización secuencial que impide la interferencia mutua
- Disposición libre de diferentes tecnologías de sensores
- Sensores disponibles con distintas longitudes de cable
- Evaluación de datos de sensor en el sistema o transmisión directa de los datos en bruto
- Estabilidad del proceso gracias a la función de diagnóstico
- Alcance de hasta 2,8 m
- Resolución de 6 a 18 mm
- Un solo dispositivo: emisor y receptor integrados
- Manejo intuitivo con un solo botón
- Alineación automática
- Sincronización de 2 sistemas
- Método de aprendizaje sencillo
- LED de trabajo visible 360°
- Permite un alcance de hasta 2 m
- Altura de supervisión variable entre 120 y 420 mm
- Resistencia a luces externas o reflejadas
- LED de trabajo conmutable: iluminación permanente o intermitente
- Verificación óptica de que el acceso sea correcto