Contacto
Comentarios

Sistemas de rejilla fotoeléctrica

El sistema de detección flexible y eficiente en una cadena

La FlexChain le ofrece una rejilla fotoeléctrica flexible y ampliable, con hasta 60 sensores en cascada. Ya se traten de fotocélulas o de barreras fotoeléctricas unidireccionales o por reflexión: se pueden combinar las diferentes tecnologías de sensores y disponerse con total libertad. La sincronización secuencial proporciona una elevada fiabilidad de medición, mientras que las funciones de diagnosis aseguran la estabilidad de los procesos.

Selección de productos

MLG-2

Para aplicaciones muy exigentes

Las rejillas fotoeléctricas de medición resultan ideales para aplicaciones complejas ya que los haces se evalúan individualmente y los datos de medición detallados se transmiten al PLC. Poseen una estructura modular y permiten seleccionar diferentes alturas de supervisión y distancias de haces. Su aplicación: en cintas transportadoras, en sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación o en la tramitación de pedidos.

Selección de productos

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Seguridad y automatización unidas

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad ofrecen a su instalación una productividad segura un y alto grado de flexibilidad y automatización. Benefíciese de una gran variedad de productos de alto rendimiento para las más diversas aplicaciones y con el más alto nivel de seguridad. Para que sus procesos funcionen sobre ruedas.

Selección de productos

Medición de los bordes de banda

Máxima precisión para el registro de anchos de banda

La tecnología, de eficacia probada, de las rejillas fotoeléctricas combinada con el software más moderno proporciona con el MLG-2 la más alta precisión así como una base de datos fiable para la medición de los anchos de banda. También es posible detectar con seguridad los objetos especialmente rápidos o transparentes gracias al amplio abanico de funciones.

Selección de productos

Rejillas fotoeléctricas

La gama completa para la supervisión bidimensional

Ya se trate de un objeto grande o pequeño, rápido o lento, brillante, transparente u oscuro, SICK, con su amplia gama de productos de potentes rejillas fotoeléctricas, le ofrece una detección y medición fiable de objetos, personas y vehículos, así como el control de presencia y de salientes. La gran cantidad de formas constructivas y de variantes de rendimiento convierten nuestras rejillas fotoeléctricas en la solución ideal para las aplicaciones más diversas.

más
Sistemas de rejilla fotoeléctrica
MLG-2
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
Medición de los bordes de banda
Rejillas fotoeléctricas

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

12 resultados:

Resultado 1 - 8 de 12

Uso flexible para mediciones de longitud, anchura y altura
  • Distancias de haces: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Alcance de trabajo: 12 m
  • Funciones: haces cruzados de medición, 4 zonas de medición, lectura a alta velocidad, modo transparente
  • Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Modo de resistencia a la luz solar con umbral de conmutación robusto
Comparar ahora
Seleccionar
Porque pensamos más allá de la seguridad
  • Diagnóstico NFC y app smartphone
  • Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
  • Muting de señal 2
  • Protección inteligente para detectar la presencia de personas entre la cortina fotoelectrica de seguridad y la zona peligrosa
  • Anchuras variables del campo de protección
  • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
  • Resolución reducida: 1 o 2 haces
  • Tipos de protección IP 65, IP 67 e IP 69K, así como las variantes para atmósferas potencialmente explosivas
Comparar ahora
Seleccionar
Máxima precisión para medición del ancho de banda
  • Exactitud de medición: ± 0,3 mm
  • Resolución: 0,1 mm
  • Campo de medición: 3.150 mm (en pasos de 150 mm)
  • Tiempo de respuesta: 32 μs (de un haz de luz a otro)
  • Interfaces: 3 salidas conmutadas, interfaz analógica, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® y EtherNet/IP™
  • Alcance de trabajo 2.500 mm
  • Salida de interfaz: 10 bordes con 5 anchos de banda y 5 posiciones centrales
Comparar ahora
Seleccionar
El sistema de detección flexible y eficiente en una cascada
  • Cableado muy sencillo para un máximo de 60 sensores
  • Sincronización secuencial que impide la interferencia mutua
  • Disposición libre de diferentes tecnologías de sensores
  • Sensores disponibles con distintas longitudes de cable
  • Evaluación de datos de sensor en el sistema o transmisión directa de los datos en bruto
  • Estabilidad del proceso gracias a la función de diagnóstico
Comparar ahora
Seleccionar
Detección segura de objetos de pequeño tamaño a mayor velocidad
  • 2 mm de resolución
  • Tiempo de respuesta de 3 ms
  • Altura de supervisión de 50 mm
  • Sincronización por cable
  • Salida PNP o NPN con Q o Q invertida
  • 1 entrada de prueba y 1 de aprendizaje
  • Conector macho M12 de 8 polos
Comparar ahora
Seleccionar
Rejilla fotoeléctrica de reflexión para la detección de objetos transparentes a gran velocidad
  • Tiempo de respuesta de 0,6 ms
  • Ocho LED emisores visibles
  • Hasta ocho salidas conmutadas PNP y una salida de alarma
  • Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro
  • Filtro de polarización para superficies reflectantes
Comparar ahora
Seleccionar
La rejilla fotoeléctrica robusta para numerosas aplicaciones estándar
  • Número de haces hasta 128
  • Distintas resoluciones del haz: 10, 30 y 60 mm
  • Gran reserva funcional hasta 12 m de alcance
  • Potenciómetro para regular la sensibilidad
  • Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Salida PNP/NPN, salida de relé y entrada de pruebas
  • Sincronización óptica
Comparar ahora
Seleccionar
Detección fiable con diseño ultrafino
  • Longitud de supervisión variable de 120 mm a 1.400 mm (en pasos de 160 mm)
  • Alcance de trabajo: 7 m
  • Tiempo de respuesta de 18 ms
  • Resolución de 45 mm a 25 mm
  • Preparación de pedidos con LED de trabajo de gran intensidad en el emisor y en el receptor
  • Clase de protección IP 65
  • Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 8 de 12

Ventajas

Fuerte en el rendimiento, flexible en su aplicación

Ya sea el objeto transparente u oscuro, esté envuelto en una lámina de plástico, esté deformado o posea un patrón recurrente: la rejilla de luz automatizada de SICK identifica objetos de manera inequívoca y fiable. Con nuestra gama de productos pueden realizarse tanto tareas de conmutación sencillas como de complejos cálculos de volumen con la máxima precisión y fiabilidad. Los sensores utilizan las tecnologías más modernas para lograr un rendimiento máximo. Además, su manipulación es intuitiva y se integran fácilmente en la instalación.
Alta resolución Incluso los objetos más pequeños se pueden detectar con fiabilidad mediante las rejillas fotoeléctricas. Cuanto más elevada es la resolución, más precisa es la detección. Las versiones HLG y MLG-2 pueden detectar objetos con dimensiones de solo 2 mm o 2,5 mm respectivamente. Para ello, la precisión depende de la correspondiente velocidad y del tiempo de respuesta configurado.
Tiempos de respuesta rápidos Las rejillas fotoeléctricas de SICK destacan por sus tiempos de respuesta extremadamente cortos. Así, también se reconocen los objetos con velocidades de desplazamiento elevadas y se mide su posición con precisión. Con tiempos de respuesta o tiempos mínimos de retención < 1 ms, los sensores de SICK están especialmente diseñados para emplearse con procesos de fabricación con cadencias elevadas.
Modos de funcionamiento predefinidos Para garantizar una detección de objetos fiable incluso en aplicaciones exigentes, las rejillas fotoeléctricas poseen diferentes modos de funcionamiento predefinidos. Los sensores se pueden poner en servicio de forma rápida y sencilla. Incluso con objetos transparentes o altas velocidades de proceso, la detección y la medición son especialmente fiables.
Diseño modular Las familias de productos MLG y SLG poseen un diseño modular y pueden configurarse in situ individualmente en función de sus requisitos. Supervisión de la altura, distancia entre haces y alcance: adapte las rejillas fotoeléctricas de automatización a la medida de sus aplicaciones y situaciones de instalación específicas.

condiciones del entorno

En cualquier sitio como en casa

Ya sea en interiores o exteriores: nuestras rejillas fotoeléctricas de automatización son robustas, no les afecta la luz ambiental y pueden emplearse con temperaturas entre –30 °C y +55 °C. Para ello, la gran diversidad de diseños disponibles cubre numerosos campos de aplicación. Las rejillas Smart Light Grids pueden integrarse casi en cualquier lugar con sus solo 8 mm de profundidad y 25 mm de anchura, ya se trate de puertas, cadenas de producción, máquinas o estanterías. El VLC100 permite adaptar su campo de lectura con flexibilidad entre 40x40 cm y 200x200 cm. Por otro lado el MLG-2, gracias a contar con un grado de protección IP65/67, resulta ideal para aplicaciones en exteriores de gran exigencia.

Software

Herramienta de configuración intuitiva SOPAS

Adapte su rejilla fotoeléctrica de automatización a sus necesidades de manera totalmente intuitiva con la herramienta de configuración SOPAS. Un gran número de parámetros y funciones se pueden ajustar con claridad en la aplicación. Ya no es necesario contar con conocimientos especiales sobre el funcionamiento del aparato. La interfaz muestra los haces y la energía de recepción y permite registrar los telegramas con rapidez. Con la aplicación SOPAS, es posible realizar ajustes específicos de los sensores en unos pocos segundos.

Interfaz de comunicación

Interfaces versátiles

Gracias a las interfaces integradas, podrá prescindir de otro equipamiento de hardware. Las rejillas fotoeléctricas de automatización específicas para la medición pueden, por ejemplo, comunicarse con su sistema mediante IO-Link. Lo que supone: un mejor rendimiento en la transmisión de datos, función clonado, así como la posibilidad de transmitir el estado del equipo. La MLG-2 ProNet dispone, además, de inferfaces como EtherCAT, ProfiNet, EtherNet IP, CANopen y PROFIBUS. Las rejillas fotoeléctricas de automatización conmutables están equipadas con relés y salidas de conmutación.
Arriba