Accesorios
Reflectores y óptica / Reflectores / Angular
REF-PLG420
1029200
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Reflectores |
Gama de accesorios | Angular |
Descripción | Lámina reflectora sobre perfil de aluminio, 16,5 mm x 494,3 mm, fijación de 2 orificios |
Tipo de sistema de fijación | Atornillable, fijación de 2 orificio |
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +65 °C |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...