Contacto
Comentarios

Accesorios
Reflectores y óptica / Espejos de desvío

PSK45
5306053
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosEspejos de desvío
      DescripciónEspejo de desvío a 90°, superficie de espejo de 97 mm x 80 mm, no adecuado para el montaje en columnas
      Material del espejoVidrio
      Elementos suministradosMaterial de fijación incluido
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dibujos técnicos

    PSK45
    Dimensional drawing
Arriba