Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

PS5U-41 Power Supply
7025981
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Tensión de entrada120 V AC
      DescripciónFuente de alimentación, entrada 120 V CA para IT 3800 / ST 2000
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004