Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

PS50WE24V
7028789
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grado de protecciónIP20
      Tensión de entrada100 V AC ... 240 V AC
      Tensión de salida24 V DC
      Corriente de salida≤ 2,1 A
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Dibujos técnicos

    PS50WE24V
    Esquema de dimensiones