Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

PS-PEDC-1
7022805
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Tensión de entrada120 V AC
      Tensión de salida24 V DC
      DescripciónFuente de alimentación/adaptador CA 120 V CA a 24 V CC, utilizado con caja de comprobación de maletín demo (7022806)
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004