Contacto
Comentarios

Paso 2: Protección optoelectrónica

Tareas de seguridad especiales

Protección del punto de peligro con detección de dedos o manos

Aplicación:

  • El operario trabaja muy cerca del punto de peligro de la máquina
  • El tiempo de parada de la máquina es muy corto
  • Detección segura de un dedo gracias a una capacidad de detección de 14 mm
     

Beneficios:

  • Permite la interacción muy frecuente del operador con la máquina y un campo visual libre
  • Reducción al mínimo de la distancia al punto de peligro
  • Apoyo para una productividad elevada

> Prensa rebordeadora con cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 Core

Paso 3: Tecnología de productos
> Cortinas fotoeléctricas de seguridad
   o
> Sistemas de cámaras de seguridad
   y
> Soluciones seguras de control adecuadas

Protección de puntos de peligro con detección de manos

Aplicación:

  • El operario trabaja cerca del punto de peligro de la máquina
  • El tiempo de parada de la máquina es muy corto
  • Detección segura de una mano gracias a una capacidad de detección de hasta 40 mm


Beneficios:

  • Permite el acceso sin restricciones a la máquina, la interacción frecuente y la visión libre de aquella
  • Con una protección contra intromisiones por detrás puede implementarse el rearranque automático.


 Paso 3: Tecnología de productos

> Cortinas fotoeléctricas de seguridad
   y
> Soluciones seguras de control adecuadas

Protección fija de la zona de peligro con detección de la presencia de personas

Aplicación:

  • La interacción del operario con la máquina es habitual, pero no frecuente
  • Cuando el campo visual del acceso a la zona de peligro es limitado
  • Detección segura de una pierna gracias a una capacidad de detección de hasta 70 mm

Beneficios:

  • Supervisión combinada de aproximación y presencia
  • Acceso sin restricciones a la máquina

> Prensa de secado para neumáticos con Sim-4-Safety
>
Robot y mesa giratoria con S300 Mini

Paso 3:
Tecnología de productos

> Escáneres láserde seguridad
   o
>
Cortinas fotoeléctricas de seguridad
   y
>
Soluciones seguras de control adecuadas

 

Protección móvil de la zona de peligro con detección de una persona al aproximarse

Aplicación:

    • Protección de personas durante el movimiento de los vehículos
    • Detección segura de una pierna gracias a una capacidad de detección de hasta 70 mm

Beneficios:

  • Reducción de tiempos de parada y desgaste resultantes de frenadas frecuentes
  • La distancia mínima puede adaptarse automáticamente a la velocidad

Vídeos:

> Sistemas de transporte de palés con S300
> Aplicación de sistema de transporte sin conductor con S300 Mini
> Aplicación S3000 Expert

Paso 3: Tecnología de productos
> Escáner láser de seguridad
   o
> Soluciones seguras de control adecuadas

Protección de acceso por un lado con detección de una persona

Aplicación:

  • La interacción del operario con la máquina es habitual, pero no frecuente
  • Detección segura de una persona gracias a una capacidad de detección de hasta 150 mm o sistemas multihaz

Beneficios:

  • Permite el acceso sin restricciones y la visión libre de la máquina 

 

Paso 3: Tecnología de productos


> Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
   o
> Barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz
   o
> Escáneres láser de seguridad
   y
> Soluciones seguras de control adecuadas

Protección contra el acceso por un lado con distinción entre personas y materiales

Aplicación:

  • Para muting y monitorización de entrada y de salida
  • Para máquinas con sistemas automáticos de transporte de materiales
  • Detección segura de una persona gracias a una capacidad de detección de hasta 150 mm o sistemas multihaz

Beneficios:

  • La elevada productividad se fomenta mediante un transporte de material sin impedimentos

> Muting M4000 Advanced
 

Paso 3: Tecnología de productos


> Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz y accesorios de muting
   o
> Cortinas fotoeléctricas de seguridad (entrada/salida)
   o
> Escáneres láser de seguridad
   y
> Soluciones seguras de control adecuadas

 

Protección de acceso por varios lados con detección de una persona

Aplicación:

  • La interacción del operario con la máquina es habitual, pero no frecuente
  • Detección segura de una persona gracias a una capacidad de detección de hasta 150 mm o sistemas multihaz

Beneficios:

  • Permite el acceso sin restricciones a la máquina desde varios lados y la visión libre de esta 

 

Paso 3: Tecnología de productos


> Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
   y
> Columnas de unidades y de espejos
   y
> Soluciones seguras de control adecuadas

 

Arriba