Sensor Integration Machine
SIM4x00

Flexible. Inteligente. Comunicativo.

Ventajas para el cliente

  • Desarrollo de aplicaciones a medida con SICK AppSpace
  • Soluciones de aplicación potentes e innovadoras gracias a la fusión de datos de cámaras y de sensores
  • La biblioteca integrada HALCON, así como el algoritmo API de SICK, abren numerosas posibilidades de procesamiento de imágenes en todas las aplicaciones industriales
  • Adquisición, evaluación y archivado de los datos de varias cámaras y sensores para el control de calidad, el análisis de los procesos y el mantenimiento preventivo para la integración vertical en la Industria 4.0
  • El hardware en tiempo real ahorra esfuerzos de integración, p. ej., en aplicaciones de robótica críticas en cuanto al factor tiempo
  • Puesta en servicio fácil y rápida gracias a los cables preconfeccionados con conexiones M12

Visión general

Flexible. Inteligente. Comunicativo.

El Sensor Integration Machine SIM4x00 programable, como parte del sistema Eco SICK AppSpace, abre nuevas vías para solucionar aplicaciones. Los datos de los sensores y las cámaras de SICK pueden fusionarse en una nube de puntos, evaluarse, archivarse y enviarse, por ejemplo, a plataformas en la nube. Para cámaras 2D o 3D hay disponibles 8 interfaces Gigabit Ethernet, algunas de ellas alimentadas a través de Ethernet (PoE). Estos sensores pueden integrarse para la medición de distancias y de alturas mediante IO-Link. Gracias al potente procesador multinúcleo con soporte de hardware, el SIM4x00 permite preprocesar las imágenes y manipular las señales de entrada y salida en tiempo real. Además, la biblioteca integrada HALCON ofrece la solución ideal en caso de tareas complejas de procesamiento de imágenes.

Lo más destacado
  • Gran variedad de conexiones con 25 interfaces para buses de campo basados en Ethernet, cámaras, iluminación, sensores, encoders y más
  • 8 interfaces Gigabit Ethernet para la transmisión rápida de imágenes
  • Las interfaces de bus de campo y Ethernet con protocolos de comunicación como OPC-UA y MQTT ponen a disposición en el sistema paralelo “Dual Talk” datos preprocesados (Edge -Computing) tanto para el sistema de control como para la nube, permitiendo así la conexión en red de la fábrica digital.
  • Sincronización precisa de las señales de entrada y salida
  • Control y alimentación de la iluminación
  • Conexiones para maestro IO-Link
  • Tipo de protección: IP 65

Ventajas

Procesamiento de datos de alto rendimiento en la automatización industrial y puerta de enlace IoT a la nube

En la automatización industrial es preciso combinar los más diversos sensores y cámaras. Por suerte, ya existe una solución para ello. La Sensor Integration Machine SIM4x00 aúna a la perfección la capacidad de rendimiento de un potente procesador con la adquisición de datos de alta flexibilidad multisensor y multicámara. Puesta en funcionamiento con rapidez como solución “todo incluido”, la SIM4x00 procesa los datos registrados de los sensores de forma individual y/o los aúna en una nube de puntos, los evalúa, visualiza, archiva y, si así se desea, los transmite a la nube como datos preparados para puerta de enlace IoT. Allí y conforme a la Industria 4.0, los datos se presentan con claridad en paneles y se evalúan para obtener una valiosa información que puede contribuir a mejorar el control de la calidad, a optimizar los procesos y a un mantenimiento preventivo. Para el procesamiento de las imágenes y de datos de sensores en la SIM4x00 se dispone del extenso algoritmo SICK API y de la gran biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON.

Aplicaciones

Descargas