Sensor Integration Machine

Utilizar la creatividad. Solucionar aplicaciones.
La gama de productos Sensor Integration Machine (SIM), como parte del sistema Eco de SICK AppSpace, abre nuevas vías para solucionar aplicaciones. La gama se estructura en función de la potencia de procesamiento, el número de conexiones de sensores y las funcionalidades, que van desde el hub de sensores IO-Link hasta la Sensor Integration Machine de gran rendimiento. Con ella, los datos de los sensores y las cámaras de SICK pueden fusionarse, evaluarse, archivarse y enviarse. De este modo, las SIM ofrecen soluciones adecuadas para todas las aplicaciones en el contexto de la Industria 4.0.
Filtrar por:
4 resultados:
Flexible. Inteligente. Comunicativo.
- Gran variedad de conexiones con 25 interfaces para buses de campo basados en Ethernet, cámaras, iluminación, sensores, encoders y más
- 8 interfaces Gigabit Ethernet para la transmisión rápida de imágenes
- Las interfaces de bus de campo y Ethernet con protocolos de comunicación como OPC-UA y MQTT ponen a disposición en el sistema paralelo “Dual Talk” datos preprocesados (Edge -Computing) tanto para el sistema de control como para la nube, permitiendo así la conexión en red de la fábrica digital.
- Sincronización precisa de las señales de entrada y salida
- Control y alimentación de la iluminación
- Conexiones para maestro IO-Link
- Tipo de protección: IP 65
Integración de sensores flexible e inteligente
- Sensor Integration Machine programable
- 4 puertos de maestro IO-Link configurables para la conexión de sensores IO-Link y sensores con señales conmutadas digitales
- Dos puertos Ethernet con una dirección IP común
- Resolución de tareas de aplicación complejas con el SICK Algorithm API
- Grado de protección IP67
Compacto. Flexible. Inteligente.
- Interfaces a la nube y para cámaras, iluminación, escáner LiDAR, sensores (IO-Link) y encoder
- Hasta 4 puertos Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API para el procesamiento de imágenes y datos de sensores
- Tipo de protección IP65 o IP20 (en función del tipo)
- Diseño sin ventilador
- Posibilidad de uso flexible, p. ej., con el controlador de seguridad Flexi Soft
Potente. Flexible. Inteligente.
- Interfaces con la nube y PLC, así como para cámaras, iluminación, escáner LiDAR, sensores de (IO-Link) y encoder
- 4 puertos Ethernet (≤ 2,5 Gb/s)
- API de interfaz y algoritmo SICK y biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON para el procesamiento de datos de sensor y de imágenes (según el tipo)
- Tipo de protección IP65 o IP20 (según el tipo)