Sensor Integration Gateway

La solución sencilla para un sistema de sensores inteligente
La gama de productos Sensor Integration Gateway (SIG), que forma parte del ecosistema SICK AppSpace, permite la integración “perfecta” de los datos de los sensores y posibilita soluciones de aplicación personalizables basadas en la tecnología SOPAS ET. Las señales de entrada y salida digitales, así como también las señales IO-Link, se pueden agrupar fácilmente por medio de los puertos de Sensor Integration Gateway SIG100 y, utilizando la función de arrastrar y soltar del editor lógico, se pueden enlazar formando un sistema a medida de sensores y actuadores. De este modo, los datos recogidos se pueden fusionar y transmitir a sistemas superiores, también en el entorno de Industria 4.0.
Filtrar por:
3 resultados:
Más que solo un maestro IO-Link
- 4 puertos maestros IO-Link configurables (E/S estándar o IO-Link)
- Parametrización sencilla por USB o Ethernet gracias a la interfaz de usuario intuitiva SOPAS ET
- “Dual Talk”: acceso a datos de sensores a nivel de empresa y, en paralelo, a través de Ethernet industrial
- Resolución de tareas de aplicación más complejas con el editor lógico
Sencillez en la inteligencia descentralizada y el procesamiento digital de datos
- Conexión sencilla de sensores de conmutación binaria a cualquier IO-Link Master
- Seis puertos configurables con dos entradas o salidas binarias cada uno para conectar hasta 12 entradas/salidas estándar
- Configuración rápida y sencilla de un sistema de sensores autónomo compuesto por entradas y salidas binarias, estableciendo vínculos lógicos mediante arrastrar y soltar, y sin un sistema de control adicional
- Menor necesidad de cableado y reducción de los costes gracias al agrupamiento de las diferentes señales de los sensores en un único mensaje IO-Link
El IO-Link Master universal compatible con Internet industrial de las cosas
- 8 puertos IO-Link (M12, 5 polos, codificación A, clase A/B)
- Carga eléctrica de hasta 16 A con máx. de 4 A por puerto para US y para UA
- Robusta carcasa IP67
- Temperatura de servicio de –30 °C ... +70 °C
- Dispone de PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT
- Admite protocolos IIoT REST API, MQTT y OPC UA
- Interruptor de codificación giratorio para el direccionamiento IP