Contacto
Comentarios

Sensor Integration Display
SID

Solución de visualización sencilla y flexible para aplicaciones de sensores

Ventajas para el cliente

  • Manejo intuitivo a través de pantalla táctil de gran tamaño
  • Integración rápida y sin fisuras en el programa de productos de SICK
  • Interfaces de usuario a medida con ayuda del entorno de desarrollo SICK AppStudio
  • Programación de SensorApps innovadoras e individuales con SICK AppSpace
  • Integración rápida de sensores y reequipamiento gracias al SICK Interface & Algorithm API operativo
  • Instalación sencilla en el frontal de la carcasa de armarios de distribución o paneles
  • Trabajo de desarrollo reducido gracias a SensorApps reutilizables y a la disponibilidad en todo el mundo mediante SICK AppPool

Visión general

Solución de visualización sencilla y flexible para aplicaciones de sensores

La Sensor Integration Display SID es una interfaz hombre-máquina inteligente y programable que forma parte del ecosistema SICK AppSpace. Como solución de visualización, la pantalla táctil intuitiva se integra sin fisuras en el programa de dispositivos programables de SICK. Gracias al entorno de desarrollo SICK AppStudio es posible crear interfaces de usuario individuales para la integración de sensores y la visualización. De este modo, la SID es la interfaz de usuario perfecta para la configuración y la supervisión del estado de sensores y sistemas SICK, para la visualización de datos de medición y para el procesamiento de datos en aplicaciones de menor envergadura. La Sensor Integration Display procura así una mayor transparencia de los procesos con arreglo a la Industria 4.0.

Lo más destacado
  • Interfaz hombre-máquina programable
  • Pantalla multitáctil capacitiva
  • 2 interfaces Ethernet integradas
  • Sistema operativo Linux y SICK AppEngine incl. controlador y navegador SOPASair preinstalados
  • Sistema sin ventilador con pantalla táctil y PC en carcasa compacta
  • Resistente gracias a los tipos de protección IP66 e IP20

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Procesador

    i.MX6 Dual

    ARM Cortex - A9 con 1 GHz

    Exactitud de medición RTC: +/- 30 ppm a 25 °C

    Memoria operativa

    4 GB eMMC Flash

    1 GB RAM

    Ethernet✔ (2)
    USB✔ (2)
    Pantalla
    Tamaño7 ″ / 12,1 ″
    Resolución800 px x 480 px
    1.024 px x 768 px
    BrilloTyp. 480 cd/m²
    MTBF≥ 400.000 h
    Ángulo de observación50°, 70°, 70°, 70° (UDRL)
    89°, 89°, 89°, 89° (UDRL)
    Color24 bit (16,7 millones de colores) / 24 bit (16,2 millones de colores)
    Pantalla táctilPantalla multitáctil capacitiva proyectada
    Grado de protecciónParte delantera: IP66
    Parte posterior: IP20
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba