Data Integration Machine
DIMA500

Procesamiento e integración de datos de sensores de alto rendimiento

Ventajas para el cliente

  • Hardware de alto rendimiento para soluciones de la Industria 4.0 con grandes volúmenes de datos
  • Mantenimiento reducido gracias al diseño robusto y sin ventilador para el uso industrial
  • Integración rápida y sencilla en el ecosistema SICK AppSpace y el IntegrationSpace® de SICK
  • Preparado para su uso con SICK AppEngine para aplicaciones individuales e innovadoras
  • Trabajo de desarrollo reducido gracias a SensorApps reutilizables y a la disponibilidad en todo el mundo mediante SICK AppPool
  • Mayor transparencia y tiempos de inactividad reducidos gracias a las Analytics Solutions de SICK

Visión general

Procesamiento e integración de datos de sensores de alto rendimiento

La Data Integration Machine DIMA500 es un ordenador industrial sin ventilador para el procesamiento y la integración de datos de sensores. El dispositivo de uso flexible se integra a la perfección en el ecosistema SICK AppSpace y el IntegrationSpace® de SICK. El robusto hardware permite la adquisición de datos de sensores, el procesamiento y archivado de alto rendimiento a nivel edge y la integración vertical de datos en niveles superiores de sistemas hasta una transmisión segura a la nube.

Lo más destacado
  • Ordenador industrial de alto rendimiento con procesadores i7 Intel® CoreTM de última generación
  • Uso versátil con SICK AppEngine y Analytics Solutions de SICK
  • 4 interfaces GigE y posibilidades de conexión variadas
  • Diseño robusto y sin ventilador en carcasa compacta
  • Memoria ampliable hasta 4 TB
  • Rango de temperatura: –20 °C a +60 °C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Productos compatiblesSICK Analytics Solutions, SICK AppEngine
    ProcesadorIntel® Core™ i7-6820EQ
    Memoria operativaDDR4 de 4 GB, 2400 MHz (hasta 32 GB)
    Memoria
    Disco duro2 x Discos duros SATA de 2,5”
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    Puerto interno para memoria1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    Serie✔ (6)
    Sistema operativoUso con sistema operativo Linux Ubuntu
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas