Data Integration Machine

Potencia de computación de aplicación versátil para el procesamiento y la integración de datos

Una Data Integration Machine es un ordenador industrial de alto rendimiento para el procesamiento de datos de sensores y para la integración de sistemas superiores o de servicios en la nube. En combinación con productos de software de SICK, resuelve aplicaciones variadas y con un gran volumen de datos para la integración vertical en la Industria 4.0. Esto permite utilizar los datos adecuadamente y crear un valor añadido para las empresas.

1 resultados:

Procesamiento e integración de datos de sensores de alto rendimiento
  • Ordenador industrial de alto rendimiento con procesadores i7 Intel® CoreTM de última generación
  • Uso versátil con SICK AppEngine y Analytics Solutions de SICK
  • 4 interfaces GigE y posibilidades de conexión variadas
  • Diseño robusto y sin ventilador en carcasa compacta
  • Memoria ampliable hasta 4 TB
  • Rango de temperatura: –20 °C a +60 °C