4DproTecnología de conexión
Connection Device Modular

El CDM facilita la puesta en servicio del sensor y mejora la flexibilidad del sistema

Ventajas para el cliente

  • Conexión sencilla del sensor a los sistemas de bus de campo
  • Sustitución de sensores sencilla gracias a la memoria de parámetros CMC
  • Ahorro de tiempo gracias al montaje rápido y a la conexión sencilla por cable con los dispositivos periféricos
  • Localización de errores sencilla
  • Diagnóstico sencillo mediante el módulo de pantalla opcional CMD400

Visión general

El CDM facilita la puesta en servicio del sensor y mejora la flexibilidad del sistema

El CDM, con diseño modular, posibilita la conexión rápida y adecuada para la industria de un lector de códigos 1D y 2D o de un interrogador RFID de SICK a una red CAN de escáneres SICK, a un ordenador central o a un PLC.

El CDM es compatible con lectores de las gamas de productos CLV6xx, Lector®-Serie, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx, así como con el escáner láser LMS4xx. El CDM cumple los requisitos del tipo de protección IP 65. El CDM dispone de zócalos de conexión libres para instalar módulos opcionales como fuentes de alimentación, módulos de pantalla o módulos de buses de campo. Asimismo, también puede instalarse la memoria de parámetros CMC600 (Connection Module Cloning), que almacena todos los parámetros de los equipos conectados. En caso de que sea necesario sustituir un equipo, se lleva a cabo una copia automática de parámetros en la nueva unidad.

Lo más destacado
  • Solución inteligente para la alimentación eléctrica y la conexión de los componentes de identificación automática SICK
  • Zócalos de conexión para módulos opcionales de bus de campo, memoria de parámetros, módulo de pantalla y módulo de alimentación eléctrica
  • Alimentación eléctrica sencilla del escáner
  • Conexión IP65 de un escáner con cable estándar SICK
  • Acceso directo a la interfaz de servicio del sensor
  • Esquema de conexión integrado en la cubierta
  • Distintos terminales roscados o de resorte de fácil acceso

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Productos compatibles

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Lector manual móvil

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Serie Lector®

    Dispositivos de lectura y escritura RFID

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas