4DproTecnología de conexión
Connection Device Fieldbus

Fácil integración en el bus de campo

Ventajas para el cliente

  • Un elaborado sistema de tornillos permite un montaje rápido y flexible en todos los perfiles de uso corriente
  • Se puede elegir entre diversas variantes para conectar a buses de campo industriales
  • Interruptor de codificación fácilmente accesible desde fuera para un ajuste sencillo de la dirección de bus y del modo de servicio sin necesidad de utilizar un software complejo
  • LED de estado visibles desde cualquier ángulo visual para un diagnóstico sencillo y efectivo (en función del tipo)
  • Instalación rápida y sustitución sencilla en el sistema, gracias a las conexiones enchufables
  • Memoria integrada para todos los parámetros del sensor conectado para unos tiempos de sustitución muy breves en caso de avería
  • Diseño compacto y robusto con posibilidad de orientación horizontal o vertical de los cables (en función del tipo)

Visión general

Fácil integración en el bus de campo

Los módulos de bus de campo de la gama de productos Connection Device Fieldbus (CDF) permiten una integración rápida y sencilla de los sensores de identificación 4Dpro en las redes industriales. Para ello, se encuentran disponibles diversas variantes con diferentes interfaces de bus de campo. El módulo de conexión externo puede montarse en todos los perfiles industriales habituales y sus LED de estado resultan bien visibles para un diagnóstico efectivo. La dirección de bus y el modo de servicio se ajustan en el propio módulo con interruptores de codificación giratorios, sin necesidad de utilizar software de configuración. Mientras que el CDF puede integrarse fácilmente en un punto de fácil acceso del sistema de transporte, el sensor 4Dpro se conecta con un solo cable (p. ej. el CLV615-F), y permite un montaje embutido en la instalación.

Lo más destacado
  • Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
  • Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP, PROFINET y EtherCAT (en función del tipo)
  • Interruptor de codificación para configurar la dirección de bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
  • LED para la visualización de estado y diagnóstico
  • Conexiones eléctricas enchufables
  • Memoria de parámetros integrada para el sensor conectado
  • Compacto y flexible

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Productos compatiblesSerie Lector® / CLV61x - CLV65x / CLV69x / dispositivos de lectura y escritura RFID / Lector manual móvil / CLV61x - CLV65x / Lector manual móvil / RFH6xx / RFU62x / Lector62x
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas